(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かんたん補修シリーズ「復元用」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

かんたん補修シリーズ「復元用」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
789円
税込単価
868円

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。【特長】・水を計る手間や練...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約6時間
  • JANコード:
    4905488144108
  • 施工面積:
    5mm×10mm×2.5m
  • 仕様:
    速乾、無収縮
  • 内容量:
    1個(200g)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5331600

1個(200g)

2個

789( 868円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
【特長】
・水を計る手間や練る容器が不要なオールインワンタイプです。
・扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。
【用途】
・ワレ・カケ復元用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

かんたん補修シリーズ「復元用」の型番5331600のページです。
型番5331600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かんたん補修シリーズ「復元用」

かんたん補修シリーズ「復元用」

    かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

    かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

      かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

      かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

        かんたん補修シリーズ「浴室用」

        かんたん補修シリーズ「浴室用」

          かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

          かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

            モルタルセメントはがし剤

            モルタルセメントはがし剤

              タイルの接着材 速乾タイプ

              タイルの接着材 速乾タイプ

                しっくいパテフィリング

                しっくいパテフィリング

                  穴うめ職人 木部用

                  穴うめ職人 木部用

                    キズ職人 クレヨンタイプ

                    キズ職人 クレヨンタイプ

                      抗菌タイル目地材

                      抗菌タイル目地材

                        室内壁の補修 ネットシート 5枚入り MR-005

                        室内壁の補修 ネットシート 5枚入り MR-005

                          ウメールパテ(速乾タイプ)

                          ウメールパテ(速乾タイプ)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ハウスボックス ハウスボックス トーヨーマテラン ミラコン 家庭化学
                            通常価格 789円 870円 788円 788円 870円 886円 651円 715円 409円 176円 593円 627円 685円
                            通常出荷日 9日目   2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   9日目   9日目   3日目   3日目   1日目   3日目   2日目~  
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー ホワイト グレー ホワイト グレー - グレー ホワイト - - ホワイト - -
                            硬化時間 約6時間 接着剤:約6時間、目地剤:約2時間 約6時間 約6時間 約6時間 - 約3~6時間 約6時間 - - - - 約3~6時間
                            JANコード 4905488144108 4905488008011 4905488144115 4905488144092 4905488010540 4905488152134 4905488100234 4905488340104 - - - - -
                            施工面積 5mm×10mm×2.5m 接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m - 約5m×5m×2m 2×140×280mm - - - - 約5m×5m×2m

                            かんたん補修シリーズ「復元用」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました