(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
788円
税込単価
867円

【特長】・水を計る手間や練る容器が不要なオールインワンタイプです ・扱いやすく...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約6時間
  • JANコード:
    4905488144115
  • 施工面積:
    5mm×10mm×2.5m
  • 仕様:
    速乾、無収縮
  • 内容量:
    1個(200g)

型番

5331700 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類簡易補修剤グレー
硬化時間約6時間JANコード4905488144115
施工面積5mm×10mm×2.5m仕様速乾、無収縮
内容量1個(200g) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5331700

1個(200g)

6個

788( 867円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を計る手間や練る容器が不要なオールインワンタイプです
・扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます
【用途】
・ヒビ割れ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」の型番5331700のページです。
型番5331700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」

    かんたん補修シリーズ「浴室用」

    かんたん補修シリーズ「浴室用」

      かんたん補修シリーズ「復元用」

      かんたん補修シリーズ「復元用」

        かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

        かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

          かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

          かんたん補修シリーズ「5分接着セメント」

            室内壁の補修 ネットシート 5枚入り MR-005

            室内壁の補修 ネットシート 5枚入り MR-005

              すべロウ 敷居用

              すべロウ 敷居用

                モルタルセメントはがし剤

                モルタルセメントはがし剤

                  かくれん棒ねんどパテ

                  かくれん棒ねんどパテ

                    キズ職人 クレヨンタイプ

                    キズ職人 クレヨンタイプ

                      穴うめ太郎

                      穴うめ太郎

                        カベ・穴うめ補修材 ミラコン

                        カベ・穴うめ補修材 ミラコン

                          すべロウ 家具用

                          すべロウ 家具用

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ミラコン 建築の友 家庭化学 建築の友 ハウスボックス ハウスボックス ミラコン 建築の友
                            通常価格 788円 788円 789円 870円 870円 627円 588円 886円 642円 176円 434円 596円 762円
                            通常出荷日 2日目   2日目   9日目   2日目   2日目   3日目   3日目   2日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   9日目  
                            商品種類 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 簡易補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他
                            グレー ホワイト グレー ホワイト グレー - - - その他 - - - -
                            硬化時間 約6時間 約6時間 約6時間 接着剤:約6時間、目地剤:約2時間 約6時間 - - - - - - - -
                            JANコード 4905488144115 4905488144092 4905488144108 4905488008011 4905488010540 - - 4905488152134 - - - - -
                            施工面積 5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m 接着剤:100角タイル約12枚、目地剤:5mm×10mm×2.5m 5mm×10mm×2.5m - - - - - - - -

                            かんたん補修シリーズ「ヒビ割れ用」のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト