(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2010700
じゅらく壁(聚楽壁) 京壁 ジュラクカベ(ジュラクカベ) キョウカベ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,576円
税込単価
1,734円

初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁 建築/内装用補修剤。【特長】・接着剤...

詳細情報を確認する

Loading...

じゅらく壁 京壁の詳細

2010500 商品イメージ

2010500 商品イメージ

2010600 商品イメージ

2010600 商品イメージ

2010700 商品イメージ

2010700 商品イメージ

2010800 商品イメージ

2010800 商品イメージ

じゅらく壁 京壁の特長

2010500

2010500 カラー

2010500 カラー

2010600

2010600 カラー

2010600 カラー

2010700

2010700 カラー

2010700 カラー

2010800

2010800 カラー

2010800 カラー

  • ※ モニタ環境によって実際の色調とは多少異る事があります。

じゅらく壁 京壁の仕様

  • NET:900g
  • 施工面積(目安):2.3~3.3m2
  • サイズ:220×180×60(mm)
商品情報を表示

2010700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2010700

2010700

4905488144030
1袋(900g)

2個

1,576( 1,734円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

初めての方でも塗りやすい室内用じゅらく壁 建築/内装用補修剤。
【特長】
・接着剤配合。
・京壁は塗り易く、コテののびが良いので経済的です。
・強力接着剤配合により、簡単に塗れコテムラが出ません。
・優雅な風合と、しっとりと落ち着いた色調と豪華さのある素晴らしい壁に仕上がります。
【用途】
・室内用壁材。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

じゅらく壁(聚楽壁) 京壁の型番2010700のページです。
型番2010700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

    繊維壁 若椛

    繊維壁 若椛

      生セメント

      生セメント

        壁パテ 室内壁用

        壁パテ 室内壁用

          急結セメント

          急結セメント

            LOCTITE タイル接着材

            LOCTITE タイル接着材

              カベ補修材(屋内用)

              カベ補修材(屋内用)

                配管穴埋めエアコンパテ

                配管穴埋めエアコンパテ

                  抗菌タイル目地材

                  抗菌タイル目地材

                    繊維壁・じゅらく壁はがし材

                    繊維壁・じゅらく壁はがし材

                      小粒アスファルトV

                      小粒アスファルトV

                        インスタントセメント

                        インスタントセメント

                          500g タイル接着材

                          500g タイル接着材

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ヘンケル ヘンケル 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ
                            通常価格 1,497円 2,033円 889円 746円 850円 1,056円 1,032円 1,246円 593円 251円 864円 290円 810円
                            通常出荷日 2日目~   2日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   9日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 -
                            その他 その他 グレー - グレー グレー ホワイト グレー ホワイト - - -
                            施工面積 約3.3m2 - - - - - - - - 約2~3坪分 20×200×300mm - -
                            内容量 1袋(900g) - 1袋(4kg) - 1袋(700g) - - 1個(1kg) - 1袋(30g) 1袋(2kg) - -

                            じゅらく壁(聚楽壁) 京壁のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2010500
                            2010600
                            2010800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            1,576円

                            ( 1,734円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            4905488144016-

                            1,497円

                            ( 1,647円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            4905488144023-

                            1,576円

                            ( 1,734円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            4905488144047-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました