(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱パテ K-70

耐熱パテ K-70

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,324円
税込単価
2,556円

そのまま使えるパテ状。約1000℃の温度に耐える事ができます。難燃性。非硬化パ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 屋外での使用は推奨致しません。
  • 金属には固着します。

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズ(mm)仕様
7174300グレー180×85×(厚)40耐熱、無収縮、非硬化パテ
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類建築・内装用補修剤グレー
JANコード4905488123943仕様耐熱、無収縮、非硬化パテ
内容量1個(700g) - -

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7174300

1個(700g)

1個

2,324( 2,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

そのまま使えるパテ状。約1000℃の温度に耐える事ができます。難燃性。非硬化パテ。
【特長】
・約1000℃(1時間以内)の熱に耐えることができます。
・難燃性
・非硬化パテ
【用途】
・ケーブル配線からの延焼防止
・耐熱を要する箇所への補修

(i)ご注意

  • 屋外での使用は推奨致しません。
  • 金属には固着します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱パテ K-70の型番7174300のページです。
型番7174300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱パテ K-70

耐熱パテ K-70

    1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)

    1000g 耐熱パテ(不乾性熱膨張タイプ/グレー)

      耐火セメント

      耐火セメント

        壁あな補修材

        壁あな補修材

          浴室用パテ

          浴室用パテ

            350gx2コンクリート補修材

            350gx2コンクリート補修材

              耐火モルタルS

              耐火モルタルS

                建築・内装用補修剤 ウメール

                建築・内装用補修剤 ウメール

                  かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

                  かくれん棒プロ 耐熱保護ジェル AH-21

                    115g リペアースティック(銅)

                    115g リペアースティック(銅)

                      エポパッチ

                      エポパッチ

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          アルミサッシ用ガラスパテ

                          アルミサッシ用ガラスパテ

                            メーカー 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 建築の友 エスコ 建築の友 建築の友 家庭化学
                            通常価格 2,324円 2,479円 791円 406円 699円 1,019円 1,401円 525円 378円 1,850円 771円 938円 615円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目~   9日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   2日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - - コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー - グレー - - - グレー - - - - - -
                            JANコード 4905488123943 - 4905488021072 - 4905488501062 - 4905488135403 - - - - - 4905488501024
                            仕様 耐熱、無収縮、非硬化パテ - 耐火 - - - 耐火 無収縮、砂入りセメント - - - - -
                            内容量 1個(700g) - 1袋(2kg) 1袋(500g) 1袋(500g) - 1袋(4kg) - - - - - 1個(500g)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト