(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モルタル急硬パテ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モルタル急硬パテ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
764円
税込単価
840円

あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。【特長】・約3時間硬化型 ・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約180分
  • JANコード:
    4905488350004
  • 施工面積:
    5×200×140mm
  • 仕様:
    防水、速乾、無収縮、硬化型パテ
  • 内容量:
    1袋(320g)

Loading...

製品特長・仕様

【内容量】320g
【機能】防水、速乾、無収縮、硬化型パテ
【硬化時間】約180分硬化
【サイズ】215×160×(厚)65mm
【カラー】グレー
【施工面積(厚)×(縦)×(横)mm】5×200×140mm
 
モルタル急硬パテ 製品画像

施工面積

 
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3894300

1袋(320g)

2個

764( 840円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。
【特長】
・約3時間硬化型
・防水性・耐水性に優れています
・無収縮タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタル急硬パテの型番3894300のページです。
型番3894300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モルタル急硬パテ

モルタル急硬パテ

    浴室急硬パテ

    浴室急硬パテ

      小粒アスファルトV

      小粒アスファルトV

        耐火モルタルS

        耐火モルタルS

          補修復元セメント

          補修復元セメント

            モルタル壁

            モルタル壁

              350gx2コンクリート補修材

              350gx2コンクリート補修材

                耐火セメント

                耐火セメント

                  耐重量インスタントセメント

                  耐重量インスタントセメント

                    石こうボード穴埋パテセット

                    石こうボード穴埋パテセット

                      瓦の補修剤

                      瓦の補修剤

                        60分防水セメント

                        60分防水セメント

                          浴室用パテ

                          浴室用パテ

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 764円 729円 864円 1,401円 964円 1,271円 1,019円 791円 546円 1,061円 514円 778円 699円
                            通常出荷日 9日目   2日目   2日目   9日目   2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー ホワイト グレー グレー グレー - グレー グレー ホワイト - グレー -
                            硬化時間 約180分 約180分 約24~48時間 約24~48時間 約6~12時間 約150分 - 約24~48時間 約24~48時間 約180分 約24~48時間 約60分 -
                            JANコード 4905488350004 4905488350011 4905488123899 4905488135403 4905488071008 4905488123479 - 4905488021072 4905488135106 4905488501109 4905488153063 4905488028569 4905488501062
                            施工面積 5×200×140mm 5×200×140mm 20×200×300mm 並型耐火レンガ24個分 80×75×40mm(350g) 2×1000×1000mm - 10×400×450mm 6×300×330mm 5×200×140mm 5mm厚 400mm×500mm 10×300×450mm -

                            モルタル急硬パテのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました