(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウメールパテ(グレー・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウメールパテ(グレー・ホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円

すぐに使えるペースト状 ウメールパテ。【特長】・そのまま使えるチューブ式タイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間:
    約180分
  • 施工面積:
    3mm×3mm×30m
  • 仕様:
    硬化型パテ
  • 内容量:
    1袋(500g)

Loading...

ウメールパテの詳細

4874100 商品イメージ

4874100 商品イメージ

4874200 商品イメージ

4874200 商品イメージ

製品仕様

  • NET:500g
  • 施工面積(目安):巾3×深さ3mm(長さ30m)
  • サイズ:110×220×(厚)75mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4874200

4874200

ホワイト
4905488100159
1袋(500g)

6個

896( 986円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐに使えるペースト状 ウメールパテ。
【特長】
・そのまま使えるチューブ式タイプです。
・トンガリノズルで深いひび割れから小さなひび割れまで補修できます。
・約24時間で硬化します。
【用途】
・モルタル、コンクリート面のひび割れ、すき間補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウメールパテ(グレー・ホワイト)の型番4874200のページです。
型番4874200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウメールパテ(グレー・ホワイト)

ウメールパテ(グレー・ホワイト)

    タイルの目地材(グレー・ホワイト)

    タイルの目地材(グレー・ホワイト)

      ウメールパテ(速乾タイプ)

      ウメールパテ(速乾タイプ)

        1.3kg すき間補修材

        1.3kg すき間補修材

          500g タイル目地材

          500g タイル目地材

            カラーパテ

            カラーパテ

              タイルの接着材 速乾タイプ

              タイルの接着材 速乾タイプ

                タイル目地材(グレー・ホワイト)

                タイル目地材(グレー・ホワイト)

                  ブロックレンガモルタル(グレー)

                  ブロックレンガモルタル(グレー)

                    500g タイル接着材

                    500g タイル接着材

                      瓦の下地ネンド

                      瓦の下地ネンド

                        LOCTITE マルチパテ

                        LOCTITE マルチパテ

                          インスタントセメンスプレー

                          インスタントセメンスプレー

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ エスコ ハウスボックス 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 ヘンケル トーヨーマテラン
                            通常価格 896円 306円 685円 760円 810円 699円 651円 695円 1,164円 810円 1,377円 1,413円 1,710円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   2日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約180分 約24~48時間 約3~6時間 - - - 約3~6時間 約3~6時間 約24~48時間 - 約24~48時間 - -
                            施工面積 3mm×3mm×30m - 約5m×5m×2m - - - 約5m×5m×2m 約5m×5m×2m - - 5×300×450mm - -
                            仕様 硬化型パテ - - - - - - - 無収縮、砂入りセメント - - - -
                            内容量 1袋(500g) - 1個(100g) - - - 1個(100g) 1個(100g) - - 1袋(1.5kg) - -

                            ウメールパテ(グレー・ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4874100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            896円

                            ( 986円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            グレー4905488100142-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました