(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
配管穴埋めパテ
  • 数量スライド割引

配管穴埋めパテ (レビュー)

通常価格(税別)
735円
税込価格
809円
通常出荷日
9日目
【特長】
・そのまま使えるペースト状です。粘着性に優れる非硬化パテ。無収縮タイプ

配管穴埋めパテのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    配線・配管施工用
    評価 4.0満足度:4.02023/07/20
    配線や配管の壁通しや保護管の隙間に使用。
    1kgあるので色々使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管穴埋めパテ

配管穴埋めパテ

    1000g 不乾性パテ

    1000g 不乾性パテ

      耐火セメント

      耐火セメント

        350gx2コンクリート補修材

        350gx2コンクリート補修材

          7gx3本 クロス補修材キット

          7gx3本 クロス補修材キット

            小粒アスファルトV

            小粒アスファルトV

              耐重量インスタントセメント

              耐重量インスタントセメント

                400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

                400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

                  耐熱パテ K-70

                  耐熱パテ K-70

                    30g すべロウ

                    30g すべロウ

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                      1000g 耐火パテ(硬化型不燃タイプ/グレー)

                        浴室急硬パテ

                        浴室急硬パテ

                          14g クロス補修材

                          14g クロス補修材

                            メーカー 家庭化学 エスコ 家庭化学 エスコ エスコ 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 エスコ エスコ 家庭化学 エスコ
                            通常価格 735円 960円 791円 1,019円 1,256円 864円 546円 1,799円 2,324円 800円 2,700円 729円 391円
                            通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 - - その他 コンクリート用補修剤 - 建築・内装用補修剤 - - 建築・内装用補修剤 -
                            グレー - グレー - - グレー - グレー - - ホワイト -
                            色詳細 ライトグレー - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905488300009 - 4905488021072 - - 4905488123899 4905488135106 - 4905488123943 - - 4905488350011 -
                            内容量 1袋(1kg) - 1袋(2kg) - - 1袋(2kg) 1袋(1.3kg) - 1個(700g) - - 1袋(320g) -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。