(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメント用着色剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3199100
セメント用着色剤 セメントヨウチャクショクザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
304円
税込単価
334円

ホワイトセメントに混ぜてカラーセメントを作る事ができる セメント用着色剤。【特...

詳細情報を確認する

Loading...

セメント用着色剤の詳細

3198800 商品イメージ

3198800 商品イメージ

3198900 商品イメージ

3198900 商品イメージ

3199000 商品イメージ

3199000 商品イメージ

3199100 商品イメージ

3199100 商品イメージ

3199200 商品イメージ

3199200 商品イメージ

3199400 商品イメージ

3199400 商品イメージ

3199500 商品イメージ

3199500 商品イメージ

3199700 商品イメージ

3199700 商品イメージ

製品仕様

  • NET:50g
  • サイズ:185×100×(厚)5mm
商品情報を表示

3199100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3199100

3199100

その他
ダークブラウン
4905488051048
1個(50g)

2個

304( 334円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホワイトセメントに混ぜてカラーセメントを作る事ができる セメント用着色剤。
【特長】
・白色セメントに混入するだけでカラーセメントができ上がります。
・分散材を配合していますので、より美しく発色し、また、白華現象を防止します。
【用途】
・カラーセメントを作る。(タイル目地/ブロックレンガの目地等に)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セメント用着色剤の型番3199100のページです。
型番3199100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメント用着色剤

セメント用着色剤

    4.0kg アスファルト

    4.0kg アスファルト

      4.0kg コンクリート補修材

      4.0kg コンクリート補修材

        1.3kg タイル用接着セメント

        1.3kg タイル用接着セメント

          500g モルタルパテ(グレー)

          500g モルタルパテ(グレー)

            400g タイル接着セメント

            400g タイル接着セメント

              3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

              3.0kg モルタル・仕上用(灰色)

                タイル目地材

                タイル目地材

                  超速乾セメント

                  超速乾セメント

                    1.2kg 車止めブロック・接着剤

                    1.2kg 車止めブロック・接着剤

                      1.3kg 水回り用セメントパテ

                      1.3kg 水回り用セメントパテ

                        1.3kg 止水セメント

                        1.3kg 止水セメント

                          1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

                          1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

                            メーカー 家庭化学 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 248円 1,760円 1,290円 1,044円 930円 630円 1,600円 721円 665円 1,350円 1,349円 1,349円 1,349円
                            通常出荷日 3日目~   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 コンクリート用補修剤 - - - - - - - コンクリート用補修剤 - - - -
                            内容量 1個(50g) - - - - - - - - - - - -

                            セメント用着色剤のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            セメントの色見本
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/02
                            少量づつなのでみほんを作るのに最適でした
                            単価も安く、色々探しましたが やっと見つけてよかったです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q セメント用着色剤について、普通のモルタルでの使用は可能でしょうか?
                            A
                            普通のモルタルでの使用は可能ですが、グレー色のモルタルでは発色が綺麗にでません。ホワイトセメントのご使用をお薦めします。但し、黒色の場合はグレーのセメントでもよろしいかと思います。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3198800
                            3198900
                            3199000
                            3199200
                            3199400
                            3199500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            304円

                            ( 334円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ブラック4905488051017-

                            304円

                            ( 334円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            その他ブラウン4905488051024-

                            320円

                            ( 352円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            その他レッドブラウン4905488051031-

                            304円

                            ( 334円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他ブルー4905488051055-

                            248円

                            ( 273円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            その他山吹色4905488051079-

                            320円

                            ( 352円 )
                            2個 あり

                            9日目

                            アイボリーイエロー4905488051086-

                            コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました