(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

穴の埋めもどしセメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

穴の埋めもどしセメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,082円
税込単価
1,190円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。垂直面の充填でもダレの心...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    コンクリート用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約6~12時間
  • JANコード:
    4905488081007
  • 施工面積:
    80×80×40mm(400g)
  • 仕様:
    砂入りセメント、無収縮、軽量
  • 内容量:
    1パック(400g×2袋)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5591900

1パック(400g×2袋)

2個

1,082( 1,190円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。垂直面の充填でもダレの心配がありません。無収縮、軽量タイプ。
【特長】
・ダンゴ練りして押し込み成形!
・コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません
・硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます
【商品仕様】
・硬化時間・・・夏場12時間、冬場24時間
【用途】
・配管穴等の穴埋め戻し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

穴の埋めもどしセメントの型番5591900のページです。
型番5591900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

穴の埋めもどしセメント

穴の埋めもどしセメント

    モルタル壁

    モルタル壁

      壁あな補修材

      壁あな補修材

        LOCTITE タイル接着材

        LOCTITE タイル接着材

          クロスの穴うめ材

          クロスの穴うめ材

            インスタントセメント

            インスタントセメント

              和室の穴うめ材

              和室の穴うめ材

                モルタル急硬パテ

                モルタル急硬パテ

                  補修復元セメント

                  補修復元セメント

                    インスタントモルタル仕上用

                    インスタントモルタル仕上用

                      浴室用パテ

                      浴室用パテ

                        500g タイル目地材

                        500g タイル目地材

                          クロスの穴うめ材3色セット

                          クロスの穴うめ材3色セット

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ヘンケル 建築の友 家庭化学 建築の友 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 建築の友
                            通常価格 1,082円 1,271円 406円 1,056円 301円 290円 301円 764円 964円 1,069円 699円 810円 665円
                            通常出荷日 9日目   3日目   2日目   1日目   2日目~   2日目   2日目~   9日目   2日目   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤
                            グレー グレー - グレー - - その他 グレー グレー グレー - - -
                            硬化時間 約6~12時間 約150分 約24~48時間 - - 約24~48時間 - 約180分 約6~12時間 約24~48時間 - - -
                            JANコード 4905488081007 4905488123479 - - - - - 4905488350004 4905488071008 4905488031064 4905488501062 - -
                            施工面積 80×80×40mm(400g) 2×1000×1000mm 5mm厚 約350×200mm - - - - 5×200×140mm 80×75×40mm(350g) 5×500×600mm - - -

                            穴の埋めもどしセメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました