(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セメント急結剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セメント急結剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
972円
税込単価
1,069円

練り水との調合でセメントを急速に硬化させます。【特長】・本剤は練り水との調合で...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

【内容量】1.4kg
【サイズ】90φ×200
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10686600

1本(1.4kg)

2個

972( 1,069円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

練り水との調合でセメントを急速に硬化させます。
【特長】
・本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。
・※「セメント防水剤」と「セメント急結剤」との併用は避けて下さい。
【用途】
・地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セメント急結剤の型番10686600のページです。
型番10686600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セメント急結剤

セメント急結剤

    セメント防水剤

    セメント防水剤

      モルタルセメントはがし剤

      モルタルセメントはがし剤

        生セメント

        生セメント

          耐火セメント

          耐火セメント

            急結セメント

            急結セメント

              壁あな補修材

              壁あな補修材

                瞬間急硬セメント(1分硬化)

                瞬間急硬セメント(1分硬化)

                  超速乾60分モルタル

                  超速乾60分モルタル

                    コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                    コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                      耐火モルタルS

                      耐火モルタルS

                        インスタントセメント

                        インスタントセメント

                          ペーストモルタル

                          ペーストモルタル

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 建築の友 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン
                            通常価格 972円 753円 886円 889円 791円 850円 406円 923円 2,607円 938円 1,401円 290円 881円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   2日目   9日目   2日目   1日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905488141107 4905488011103 4905488152134 4905488043067 4905488021072 4905488701066 - - 4905488601106 - 4905488135403 - -
                            内容量 1本(1.4kg) 1本(1kg) 1本(100cc) 1袋(4kg) 1袋(2kg) 1袋(700g) 1袋(500g) - 1袋(10kg) - 1袋(4kg) - -

                            セメント急結剤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました