(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アスファルトV(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アスファルトV(黒)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,222円 ~ 2,641円
税込価格
1,344円 ~ 2,905円

敷き詰め圧を加えるだけで固まる補修剤。【特長】・緊急補修に適したアスファルト補...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
  • 硬化時間:
    約24~48時間

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

アスファルトVの詳細

10684900 商品イメージ

10684900 商品イメージ

10687000 商品イメージ

10687000 商品イメージ

アスファルトVの使用方法

水が溜まって大変なアスファルトに出来たくぼみ 『アスファルトV』におまかせください

水が溜まって大変なアスファルトに出来たくぼみ 『アスファルトV』におまかせください

施工手順

施工手順(1)

施工手順(1)

 

くぼみにアスファルトVを撒く。

 

 

  • ※ 施工面のほこりやゴミなどは、しっかりと掃除してください。
    接着不足、硬化不良の原因になります。
施工手順(2)

施工手順(2)

 

しっかりと転圧する。

 

 

施工手順(3)

施工手順(3)

 

完成。

 

 

  • ※ 転圧が弱いと、すぐにぽろぽろ崩れてきます。
  • ※ 水に弱いので雨の日の施工は避けてください。

 

施工後、約1ヵ月で油分が乾燥してきて、硬く、強固になってくる。

 

 

製品仕様

10684900

  • NET:4kg
  • 施工面積(目安):1m2当り厚み3cmとして約7袋
  • サイズ:280×220×(厚)45mm

10687000

  • NET:10kg
  • 施工面積(目安):1m2当り厚み3cmとして約3袋
  • サイズ:400×340×(厚)45mm
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4905488049069
1m2当り厚み3cmとして約7袋
1袋(4kg)

1個

1,222( 1,344円 )

3日目

4905488101033
1m2当り厚み3cmとして約3袋
1袋(10kg)

1個

2,641( 2,905円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

敷き詰め圧を加えるだけで固まる補修剤。
【特長】
・緊急補修に適したアスファルト補修材です。
・熱や水を一切使わない、アスファルトの常温合材です。
・常温合材とは、低温になっても固まらない、道路の補修や仮設工事/家庭用の簡易舗装材です。
・袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメができます。
【用途】
・玄関前の防水に、土間の防水に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アスファルトV(黒)

アスファルトV(黒)

    壁パテ 室内壁用

    壁パテ 室内壁用

      瓦パテ 500g

      瓦パテ 500g

        しっくい(ホワイト)

        しっくい(ホワイト)

          急硬バスセメント

          急硬バスセメント

            500g アルミサッシパテ(グレー)

            500g アルミサッシパテ(グレー)

              タイルの目地材(グレー・ホワイト)

              タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                アルミサッシ用ガラスパテ

                アルミサッシ用ガラスパテ

                  屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

                  屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

                    インスタントセメント(24時間硬化)

                    インスタントセメント(24時間硬化)

                      瓦の補修剤

                      瓦の補修剤

                        アスファルトウメール(黒)

                        アスファルトウメール(黒)

                          補修復元セメント

                          補修復元セメント

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 1,222円 746円 747円 635円 959円 710円 306円 615円 980円 654円 514円 839円 964円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   1日目   2日目   3日目   2日目  
                            商品種類 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - シーリング剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 コンクリート用補修剤
                            - - ホワイト - - - - - グレー - グレー
                            硬化時間 約24~48時間 - - 約24~48時間 約8~16時間 - 約24~48時間 - 約24~48時間 - 約24~48時間 - 約6~12時間

                            アスファルトV(黒)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            駐車場の補修
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/09
                            トラックが通る箇所に穴が空いてしまい、補修のため購入しました。穴にアスファルトVを入れ、スコップで均して叩いて加圧。作業20分程度で終り、すぐに硬化してきたようです。他にも補修箇所があったため、リピートで購入します。手軽に短時間で作業出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            駐車場車止め撤去後の補修
                            評価 5.0満足度:5.02017/12/18
                            駐車場の車止めを撤去した後に穴が空いたのでこの補修材でアスファルトを補修します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました