(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瓦の下地ネンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瓦の下地ネンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,377円
税込単価
1,515円

そのまま使えるペースト状です。軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。【特長】・...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10687600

1袋(1.5kg)

2個

1,377( 1,515円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

そのまま使えるペースト状です。軽量タイプで瓦の下地の固定に最適です。
【特長】
・軽量、不燃、強圧着に耐えられ、接着がよく誰にでも簡単に補修ができます
【用途】
・屋根の下地

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

瓦の下地ネンドの型番10687600のページです。
型番10687600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瓦の下地ネンド

瓦の下地ネンド

    生セメント

    生セメント

      屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

      屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

        タイルの目地材(グレー・ホワイト)

        タイルの目地材(グレー・ホワイト)

          かべを塗る前に

          かべを塗る前に

            抗菌タイル目地材

            抗菌タイル目地材

              配管穴埋めパテ

              配管穴埋めパテ

                セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

                セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

                  プラスチック盛板

                  プラスチック盛板

                    しっくい(ホワイト)

                    しっくい(ホワイト)

                      建築・内装用補修剤 ウメール

                      建築・内装用補修剤 ウメール

                        土間モルタル

                        土間モルタル

                          内壁用パテ

                          内壁用パテ

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 ABC商会 井上工具 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン
                            通常価格 1,377円 889円 980円 306円 1,444円 593円 735円 3,648円 1,198円 635円 525円 1,324円 761円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目   2日目   2日目   1日目   9日目   1日目   1日目   2日目   3日目~   9日目   1日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 シーリング剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            アイボリー グレー - - - ホワイト グレー グレー ホワイト ホワイト - - ホワイト
                            硬化時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 - - - - - 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 -
                            JANコード 4905488159065 4905488043067 - - 4905488414782 - 4905488300009 - - - - 4905488123486 -
                            施工面積 5×300×450mm - 10×300×540mm - 約3.3m2(1坪用) - - - - - - 10mm厚 約400×500mm -

                            瓦の下地ネンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました