(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6451500
屋根瓦しっくい(黒・ホワイト) ヤネガワラシックイ(クロ ホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円

瓦と瓦を強力に固定する補修剤。【特長】・瓦廻りの補修に使用。・雨風に強く釉薬を...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間:
    約24~48時間
  • 施工面積:
    10×300×540mm
  • 仕様:
    砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(2kg)

Loading...

製品特長・仕様

型番カラー施工面積(厚)×(縦)×(横)mmサイズ(mm)硬化時間仕様
645140010×300×540300×210×(厚)30約24~48時間砂入りセメント
6451500
 
商品情報を表示

6451500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6451500

6451500

ホワイト
-
4905488135427
1袋(2kg)

2個

980( 1,078円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

瓦と瓦を強力に固定する補修剤。
【特長】
・瓦廻りの補修に使用。
・雨風に強く釉薬を施した瓦にも接着。
【用途】
・屋根瓦しっくいに使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)の型番6451500のページです。
型番6451500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)

    瓦パテ 500g

    瓦パテ 500g

      急硬バスセメント

      急硬バスセメント

        しっくい(ホワイト)

        しっくい(ホワイト)

          小粒アスファルトV

          小粒アスファルトV

            超速乾30分セメント

            超速乾30分セメント

              ブロックレンガモルタル(グレー)

              ブロックレンガモルタル(グレー)

                4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                4.0kg 耐火モルタル(グレー)

                  400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

                  400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

                    アスファルトV(黒)

                    アスファルトV(黒)

                      繊維壁 若椛

                      繊維壁 若椛

                        壁パテ 室内壁用

                        壁パテ 室内壁用

                          防水セメント(グレー・ホワイト)

                          防水セメント(グレー・ホワイト)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 980円 747円 959円 635円 864円 548円 1,164円 1,670円 1,799円 1,222円 2,033円 746円 485円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   2日目   2日目   3日目   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   3日目   3日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 その他 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 - - その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約24~48時間 - 約8~16時間 約24~48時間 約24~48時間 約30分 約24~48時間 - - 約24~48時間 - - 約24~48時間
                            施工面積 10×300×540mm - 2×700×500mm - 20×200×300mm - - - - - - - -
                            仕様 砂入りセメント - 防水、速乾、無収縮、砂入りセメント - - 速乾、砂入りセメント 無収縮、砂入りセメント - - - - - 防水、砂入りセメント
                            内容量 1袋(2kg) 1袋(500g) 1袋(1.5kg) - 1袋(2kg) - - - - - - - -

                            屋根瓦しっくい(黒・ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            6451400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            980円

                            ( 1,078円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            ブラック4905488135410-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました