(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3分間接着セメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3分間接着セメント

通常単価(税別)
837円
税込単価
921円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。急硬タイプで接着や充填に...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約3分
  • JANコード:
    4905488156064
  • 仕様:
    速乾、砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(1.5kg)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10683800

1袋(1.5kg)

6個

837( 921円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。急硬タイプで接着や充填に効果を発揮します。
【特長】
・練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。
【用途】
・門柱金具やフェンスの取り付け、またブロック、レンガのジョイント部分の接着にお使い下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3分間接着セメントの型番10683800のページです。
型番10683800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3分間接着セメント

3分間接着セメント

    急結セメント

    急結セメント

      超速乾30分セメント

      超速乾30分セメント

        小粒アスファルトV

        小粒アスファルトV

          壁あな補修材

          壁あな補修材

            セメント補修セット

            セメント補修セット

              タイルの下地接着ボンド

              タイルの下地接着ボンド

                インスタントセメント

                インスタントセメント

                  モルタル壁

                  モルタル壁

                    LOCTITE タイル接着材

                    LOCTITE タイル接着材

                      防水セメント(24時間硬化)

                      防水セメント(24時間硬化)

                        インスタントセメント(速乾30分)

                        インスタントセメント(速乾30分)

                          土間モルタル

                          土間モルタル

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ハンディ・クラウン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ヘンケル トーヨーマテラン トーヨーマテラン 家庭化学
                            通常価格 837円 850円 548円 864円 406円 1,340円 951円 290円 1,271円 1,056円 688円 912円 1,324円
                            通常出荷日 2日目   3日目   3日目   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   3日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー グレー - - グレー - グレー グレー グレー グレー -
                            硬化時間 約3分 約2分 約30分 約24~48時間 約24~48時間 - 約180分 約24~48時間 約150分 - - - 約24~48時間
                            JANコード 4905488156064 4905488701066 - 4905488123899 - - 4905488123707 - 4905488123479 - - - 4905488123486
                            仕様 速乾、砂入りセメント 速乾、砂入りセメント 速乾、砂入りセメント - - - - - 速乾、無収縮、砂入りセメント - - - -

                            3分間接着セメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました