(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾抗菌タイル目地材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

速乾抗菌タイル目地材

通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。無機系セラミック抗菌剤を...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • 硬化時間:
    約4~5時間
  • JANコード:
    4905488123615
  • 施工面積:
    5×300×450mm
  • 仕様:
    砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(1kg)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

578200

1袋(1kg)

6個

759( 835円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。無機系セラミック抗菌剤を配合。急硬タイプ。
【特長】
・急硬タイプの抗菌材入りタイル目地材
・安全性の高い無機質(セラミック)の抗菌材を使用
・朝、施工すれば夕方には硬化している急硬タイプの目地材
・水量…320cc~350cc
【用途】
・ヌメリ・水アカ・黒カビ対策。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

速乾抗菌タイル目地材の型番578200のページです。
型番578200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾抗菌タイル目地材

速乾抗菌タイル目地材

    60分防水セメント

    60分防水セメント

      タイル下地材料

      タイル下地材料

        流し込みモルタル

        流し込みモルタル

          下地調整パテ ヌリラック

          下地調整パテ ヌリラック

            瓦の補修剤

            瓦の補修剤

              350gx2コンクリート補修材

              350gx2コンクリート補修材

                耐火モルタルS

                耐火モルタルS

                  モルタル壁

                  モルタル壁

                    ALC補修セメント

                    ALC補修セメント

                      瓦の下地ネンド

                      瓦の下地ネンド

                        土間モルタル

                        土間モルタル

                          補修復元セメント

                          補修復元セメント

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 759円 778円 960円 1,254円 656円 514円 1,019円 1,401円 1,271円 725円 1,377円 1,324円 964円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤
                            ホワイト グレー ホワイト グレー - - - グレー グレー ホワイト アイボリー - グレー
                            硬化時間 約4~5時間 約60分 約24~48時間 約120分 約12~24時間 約24~48時間 - 約24~48時間 約150分 約60分 約24~48時間 約24~48時間 約6~12時間
                            JANコード 4905488123615 4905488028569 4905488022062 4905488123462 4905488200026 4905488153063 - 4905488135403 4905488123479 4905488154077 4905488159065 4905488123486 4905488071008
                            施工面積 5×300×450mm 10×300×450mm 2×1000×1000mm 176×100×100mm 1mm厚 約100×2000mm 5mm厚 400mm×500mm - 並型耐火レンガ24個分 2×1000×1000mm 10×250×305mm 5×300×450mm 10mm厚 約400×500mm 80×75×40mm(350g)

                            速乾抗菌タイル目地材のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました