(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水中モルタル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水中モルタル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,108円
税込単価
1,219円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。水中でも硬化し分散するこ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    水中用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約180分
  • JANコード:
    4905488135373
  • 施工面積:
    10×230×230mm
  • 仕様:
    砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(1.5kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6677500

1袋(1.5kg)

1個

1,108( 1,219円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。水中でも硬化し分散することなく、作業ができます。
【特長】
・水中でも硬化し、分散することなくコテ作業ができます。
【用途】
・U字溝や会所枡(かいしょます)の割れている個所、池などの補修に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中モルタルの型番6677500のページです。
型番6677500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水中モルタル

水中モルタル

    タイルの接着材

    タイルの接着材

      高性能セメント

      高性能セメント

        防水セメント(24時間硬化)

        防水セメント(24時間硬化)

          瓦の補修剤

          瓦の補修剤

            インスタントセメント

            インスタントセメント

              モルタルセメントはがし剤

              モルタルセメントはがし剤

                インスタントセメント(速乾60分)

                インスタントセメント(速乾60分)

                  LOCTITE タイル接着材

                  LOCTITE タイル接着材

                    浴室用パテ

                    浴室用パテ

                      インスタントセメント(速乾30分)

                      インスタントセメント(速乾30分)

                        耐火セメント

                        耐火セメント

                          穴の埋めもどしセメント

                          穴の埋めもどしセメント

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン ヘンケル 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 1,108円 623円 1,191円 688円 514円 290円 886円 888円 1,056円 699円 912円 791円 1,082円
                            通常出荷日 3日目   2日目   9日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   9日目  
                            商品種類 水中用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤
                            グレー ホワイト グレー グレー - - - グレー グレー - グレー グレー グレー
                            硬化時間 約180分 約24~48時間 約24時間 - 約24~48時間 約24~48時間 - - - - - 約24~48時間 約6~12時間
                            JANコード 4905488135373 4905488900063 4905488025278 - 4905488153063 - 4905488152134 - - 4905488501062 - 4905488021072 4905488081007
                            施工面積 10×230×230mm 5×300×450mm 1×800×800mm - 5mm厚 400mm×500mm - - - - - - 10×400×450mm 80×80×40mm(400g)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました