(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイルの下地接着ボンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイルの下地接着ボンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。強力接着し貼ったタイルのズレの心...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1799300

1袋(400g)

6個

951( 1,046円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。強力接着し貼ったタイルのズレの心配がありません。
【特長】
・そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません)
・速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。
・初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。
・大型タイルでも接着することができます。
【用途】
・浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。
・室内フロアの床用タイルの接着。
・適用下地…コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC 板等。
・※水を吸わない下地には、使用できません。
・※もろい下地には、プライマー処理が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイルの下地接着ボンドの型番1799300のページです。
型番1799300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイルの下地接着ボンド

タイルの下地接着ボンド

    セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

    セメント補修スプレーインサルクラックシャットキット

      内壁用パテ

      内壁用パテ

        生セメント

        生セメント

          しっくいパテフィリング

          しっくいパテフィリング

            インスタントセメント(速乾30分)

            インスタントセメント(速乾30分)

              タイル目地材 白 TM-600

              タイル目地材 白 TM-600

                急結セメント

                急結セメント

                  浴室用パテ

                  浴室用パテ

                    タイルの接着材

                    タイルの接着材

                      ALC補修セメント

                      ALC補修セメント

                        モルタルセメントはがし剤

                        モルタルセメントはがし剤

                          インスタントセメント(24時間硬化)

                          インスタントセメント(24時間硬化)

                            メーカー 家庭化学 ABC商会 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン ミラコン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン
                            通常価格 951円 3,648円 761円 889円 715円 912円 676円 850円 699円 623円 725円 886円 654円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   3日目   9日目   1日目   3日目   3日目   2日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            グレー グレー ホワイト グレー ホワイト グレー - グレー - ホワイト ホワイト - グレー
                            硬化時間 約180分 - - 約24~48時間 約6時間 - - 約2分 - 約24~48時間 約60分 - -
                            JANコード 4905488123707 - - 4905488043067 4905488340104 - - 4905488701066 4905488501062 4905488900063 4905488154077 4905488152134 -
                            施工面積 5×1000×1000mm - - - 2×140×280mm - - - - 5×300×450mm 10×250×305mm - -

                            タイルの下地接着ボンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました