(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

急硬バスセメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10687100
急硬バスセメント キュウコウバスセメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
959円
税込単価
1,055円

撥水効果と急硬タイプを持ち備えた樹脂モルタルの補修剤。【特長】・下地との接着を...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 硬化時間:
    約8~16時間
  • 施工面積:
    2×700×500mm
  • 仕様:
    防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(1.5kg)

Loading...

急硬バスセメントの詳細

10687100 商品イメージ

10687100 商品イメージ

10687200 商品イメージ

10687200 商品イメージ

製品仕様

  • 標準水量:400~420cc位
  • NET:1.5kg
  • 施工面積(目安):(厚)2×700×500mm
  • サイズ:250×150×(厚)40mm

用途/使用場所

  • ホワイト:タイルの目地、配管回りの補修
  • グレー:タイルの下地、ベランダ床、台所等防水の必要な箇所
 
商品情報を表示

10687100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10687100

10687100

グレー
4905488157061
1袋(1.5kg)

6個

959( 1,055円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

撥水効果と急硬タイプを持ち備えた樹脂モルタルの補修剤。
【特長】
・下地との接着を重視した急速硬化型で、撥水、防水性をも備えた無収縮の水回り補修専用のレジンモルタル(樹脂配合モルタル)です。
・速硬化タイプで塗りやすく、しかも約2mm程度の薄塗りができます。
・標準水量・・・400~420cc位。
・骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工可能。
【用途】
・ホワイト=タイルの目地、配管回りの補修。
・グレー=タイルの下地、ベランダ床、台所等防水の必要な箇所。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

急硬バスセメントの型番10687100のページです。
型番10687100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

急硬バスセメント

急硬バスセメント

    60分防水セメント

    60分防水セメント

      400g ひび割れ補修材

      400g ひび割れ補修材

        防水セメント(グレー・ホワイト)

        防水セメント(グレー・ホワイト)

          モルタル急硬パテ

          モルタル急硬パテ

            浴室急硬パテ

            浴室急硬パテ

              高性能セメント

              高性能セメント

                200ml 木部ひび割れ補修材

                200ml 木部ひび割れ補修材

                  セメント防水剤

                  セメント防水剤

                    目地用樹脂モルタル

                    目地用樹脂モルタル

                      瓦の補修剤

                      瓦の補修剤

                        防水セメント(24時間硬化)

                        防水セメント(24時間硬化)

                          インスタントセメント

                          インスタントセメント

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 アサヒペン 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学
                            通常価格 959円 778円 920円 485円 764円 729円 1,191円 750円 753円 818円 514円 688円 290円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   2日目   9日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 - コンクリート用補修剤 その他 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            硬化時間 約8~16時間 約60分 - 約24~48時間 約180分 約180分 約24時間 - - - 約24~48時間 - 約24~48時間
                            施工面積 2×700×500mm 10×300×450mm - - 5×200×140mm 5×200×140mm 1×800×800mm - - - 5mm厚 400mm×500mm - -
                            仕様 防水、速乾、無収縮、砂入りセメント 防水、速乾、無収縮、砂入りセメント - 防水、砂入りセメント 防水、速乾、無収縮、硬化型パテ 防水、速乾、無収縮、硬化型パテ 防水、砂入りセメント、無収縮 - - - - - -
                            内容量 1袋(1.5kg) 1袋(2kg) - - 1袋(320g) 1袋(320g) 1袋(2kg) - 1本(1kg) - 1袋(1.5kg) - -

                            急硬バスセメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10687200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            959円

                            ( 1,055円 )
                            6個 -

                            2日目

                            ホワイト4905488158068-

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました