(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイルの目地材(グレー・ホワイト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10420700
タイルの目地材(グレー・ホワイト) タイルノメジザイ(グレー ホワイト)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

【特長】・水を加えるだけで簡単にタイルの目地用の材料ができ上がります。・接着力...

詳細情報を確認する

Loading...

タイルの目地材の詳細

11000900 商品イメージ

11000900 商品イメージ

10420700 商品イメージ

10420700 商品イメージ

6507800 商品イメージ

6507800 商品イメージ

製品仕様

11000900/10420700

  • NET:1kg
  • 施工面積(目安):(厚)5×300×450mm
  • サイズ:200×160mm

6507800

  • NET:200g
  • 施工面積(目安):100×100mmタイル20~25枚分の目地に施工できます
  • 骨材入/ヘラ付
  • 白色
商品情報を表示

10420700 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10420700

10420700

グレー
4905488900254
5×300×450mm
砂入りセメント
1袋(1kg×1袋)

6個

486( 535円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を加えるだけで簡単にタイルの目地用の材料ができ上がります。
・接着力が強く、目地の剥離やヒビ割れの心配がありません。
【用途】
・あらゆるタイルの目地用としてご使用下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タイルの目地材(グレー・ホワイト)の型番10420700のページです。
型番10420700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイルの目地材(グレー・ホワイト)

タイルの目地材(グレー・ホワイト)

    しっくい(ホワイト)

    しっくい(ホワイト)

      防水セメント(グレー・ホワイト)

      防水セメント(グレー・ホワイト)

        ウメールパテ(速乾タイプ)

        ウメールパテ(速乾タイプ)

          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

            カベ・穴うめ補修材 ミラコン

            カベ・穴うめ補修材 ミラコン

              タイルの接着材 速乾タイプ

              タイルの接着材 速乾タイプ

                クロスの補修 クロスパテ M-501

                クロスの補修 クロスパテ M-501

                  壁パテ 室内壁用

                  壁パテ 室内壁用

                    抗菌タイル目地材

                    抗菌タイル目地材

                      瓦パテ 500g

                      瓦パテ 500g

                        超速乾30分セメント

                        超速乾30分セメント

                          かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

                          かんたん補修シリーズ「タイルの修理屋さん」

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ミラコン 家庭化学 ミラコン 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学
                            通常価格 306円 635円 485円 685円 1,497円 596円 651円 597円 746円 593円 747円 548円 870円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   2日目~   2日目~   3日目   9日目   3日目   3日目   1日目   2日目   3日目   2日目  
                            商品種類 シーリング剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 簡易補修剤
                            硬化時間 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 約3~6時間 - - 約3~6時間 - - - - 約30分 接着剤:約6時間、目地剤:約2時間

                            タイルの目地材(グレー・ホワイト)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            11000900
                            6507800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 施工面積 仕様 内容量

                            502円

                            ( 552円 )
                            6個 あり

                            2日目

                            ホワイト49054889000565×300×450mm砂入りセメント1袋(1kg×1袋)

                            306円

                            ( 337円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            ホワイト4905488900018100角タイル20~25枚-1袋(200g)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました