(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

60分防水セメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

60分防水セメント

通常単価(税別)
778円
税込単価
856円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。防水力に優れた上塗り仕上...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    グレー
  • 硬化時間:
    約60分
  • JANコード:
    4905488028569
  • 施工面積:
    10×300×450mm
  • 仕様:
    防水、速乾、無収縮、砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(2kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3133700

1袋(2kg)

6個

778( 856円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。防水力に優れた上塗り仕上げ材。60分硬化タイプ。
【特長】
・無収縮で塗り易い
・薄塗りしてもひび割れしません
・雨の日(小雨程度)にも施工できます
・すばらしい防水性を発揮します
・標準水量・・・本品2kgに対して400cc~460cc
【用途】
・緊急工事、防水の必要な箇所にご使用下さい(浴室、ベランダ、土間、屋上など)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

60分防水セメントの型番3133700のページです。
型番3133700に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

60分防水セメント

60分防水セメント

    急硬バスセメント

    急硬バスセメント

      防水セメント(グレー・ホワイト)

      防水セメント(グレー・ホワイト)

        防水セメント(24時間硬化)

        防水セメント(24時間硬化)

          インスタントセメント(速乾60分)

          インスタントセメント(速乾60分)

            瓦の補修剤

            瓦の補修剤

              耐火セメント

              耐火セメント

                急結セメント

                急結セメント

                  タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006

                  タイル目地の補修 タイル目地60分なおし 白 MR-006

                    500g タイル接着材

                    500g タイル接着材

                      速乾抗菌タイル目地材

                      速乾抗菌タイル目地材

                        ペーストモルタル

                        ペーストモルタル

                          400g ひび割れ補修材

                          400g ひび割れ補修材

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 家庭化学 ミラコン エスコ 家庭化学 トーヨーマテラン エスコ
                            通常価格 778円 959円 485円 688円 888円 514円 791円 850円 754円 810円 759円 881円 920円
                            通常出荷日 2日目   2日目   3日目   1日目   1日目   2日目   2日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 -
                            グレー - - グレー グレー - グレー グレー - - ホワイト - -
                            硬化時間 約60分 約8~16時間 約24~48時間 - - 約24~48時間 約24~48時間 約2分 - - 約4~5時間 - -
                            JANコード 4905488028569 - - - - 4905488153063 4905488021072 4905488701066 - - 4905488123615 - -
                            施工面積 10×300×450mm 2×700×500mm - - - 5mm厚 400mm×500mm 10×400×450mm - - - 5×300×450mm - -

                            60分防水セメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました