(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

建築・内装用補修剤 ウメール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:11000400
建築・内装用補修剤 ウメール ケンチク ナイソウヨウホシュウザイ ウメール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
525円
税込単価
578円

膨張材を配合しているためヒビ割れ/スキ間を、完全に補修できる補修剤。【特長】・...

詳細情報を確認する

Loading...

ウメールの詳細

11000300 商品イメージ

11000300 商品イメージ

11000400 商品イメージ

11000400 商品イメージ

10683600 商品イメージ

10683600 商品イメージ

10683700 商品イメージ

10683700 商品イメージ

ウメールの使用方法

こんなヒビ割れやスキ間は、『ウメール』におまかせ

こんなヒビ割れやスキ間は、『ウメール』におまかせ

施工手順

施工手順(1)

施工手順(1)

 

施工箇所の汚れなどを完全に取り除き下地に十分な水打ちをする。

 

 

施工手順(2)

施工手順(2)

 

一袋(1kg)に対し、約200ccの水を加えてしっかりと練り合わせる。

 

 

施工手順(3)

施工手順(3)

 

コテ圧をかけて、スキマに充填する。

 

 

施工手順(4)

施工手順(4)

 

乾燥させる。(夏場なら約24時間、冬場なら約48時間で乾燥。)
膨張材を配合しているので、ヒビ割れ、スキ間は、完全に補修される。

 

 

製品仕様

11000300/11000400

  • NET:1kg
  • 施工面積(目安):(厚)5×300×450mm
  • サイズ:230×160mm

10683600/10683700

  • NET:1.5kg
  • 施工面積(目安):(厚)5×400×500mm
  • サイズ:200×150×(厚)40mm
  • 標準水量:本品1袋に対し約270cc
 
商品情報を表示

11000400 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11000400

11000400

ホワイト
4905488900094
5×300×450mm
1袋(1kg)

2個

525( 578円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

膨張材を配合しているためヒビ割れ/スキ間を、完全に補修できる補修剤。
【特長】
・あらゆるセメント類の補修に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築・内装用補修剤 ウメールの型番11000400のページです。
型番11000400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

建築・内装用補修剤 ウメール

建築・内装用補修剤 ウメール

    壁あな補修材

    壁あな補修材

      浴室用パテ

      浴室用パテ

        インスタントセメント

        インスタントセメント

          耐火セメント

          耐火セメント

            配管穴埋めパテ

            配管穴埋めパテ

              しっくい(ホワイト)

              しっくい(ホワイト)

                発泡ウレタン 一液型簡易タイプ

                発泡ウレタン 一液型簡易タイプ

                  生セメント

                  生セメント

                    土間モルタル

                    土間モルタル

                      セメント防水剤

                      セメント防水剤

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                        コンクリートのヒビふさぎ CF-02

                          タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                          タイルの目地材(グレー・ホワイト)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 山王工業 家庭化学 家庭化学 家庭化学 建築の友 家庭化学
                            通常価格 525円 406円 699円 290円 791円 735円 635円 37,800円 889円 1,324円 753円 938円 306円
                            通常出荷日 3日目~   2日目   2日目   2日目   2日目   9日目   2日目   4日目   3日目   9日目   2日目   2日目   2日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 コンクリート用補修剤 シーリング剤
                            硬化時間 約24~48時間 約24~48時間 - 約24~48時間 約24~48時間 - 約24~48時間 - 約24~48時間 約24~48時間 - - 約24~48時間
                            仕様 無収縮、砂入りセメント - - - 耐火 - - - 生セメント - - - -

                            建築・内装用補修剤 ウメールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10683600
                            10683700
                            11000300
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 施工面積 内容量

                            710円

                            ( 781円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            グレー49054881510695×400×500mm1袋(1.5kg)

                            721円

                            ( 793円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            ホワイト49054881520665×400×500mm1袋(1.5kg)

                            525円

                            ( 578円 )
                            2個 あり

                            3日目

                            グレー49054889001555×300×450mm1袋(1kg)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました