(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ALC補修セメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ALC補修セメント

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
725円
税込単価
798円

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。補修後塗装(コンクリート...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    建築・内装用補修剤
  • 色:
    ホワイト
  • 硬化時間:
    約60分
  • JANコード:
    4905488154077
  • 施工面積:
    10×250×305mm
  • 仕様:
    速乾、砂入りセメント
  • 内容量:
    1袋(1kg)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10306500

1袋(1kg)

1個

725( 798円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。補修後塗装(コンクリート用)可能。接着性に優れ瓦のワレ、カケ補修に最適です。
【特長】
・急を要する補修や改修に最適なスピード補修材です。
・接着性に優れ、約60分位で仕上がります。
・補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。
・上手に仕上げるために正確な水量で、練りこみを十分に行って下さい。
・補修箇所は急激な乾燥を避け十分に養生して下さい。
【用途】
・ALC自体のワレ、カケ、ヒビ割れ等の補修
・ALC間の目地部の充填
・ACL面の化粧仕上げ、等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALC補修セメントの型番10306500のページです。
型番10306500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ALC補修セメント

ALC補修セメント

    生セメント

    生セメント

      しっくいパテフィリング

      しっくいパテフィリング

        壁パテ 室内壁用

        壁パテ 室内壁用

          内壁用パテ

          内壁用パテ

            タイルの下地接着ボンド

            タイルの下地接着ボンド

              壁あな補修材

              壁あな補修材

                クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                クロス壁のヒビふさぎ CF-01

                  モルタルセメントはがし剤

                  モルタルセメントはがし剤

                    LOCTITE マルチパテ

                    LOCTITE マルチパテ

                      急結セメント

                      急結セメント

                        超速乾60分モルタル

                        超速乾60分モルタル

                          インスタントセメント(速乾60分)

                          インスタントセメント(速乾60分)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン 家庭化学 家庭化学 建築の友 家庭化学 ヘンケル 家庭化学 家庭化学 トーヨーマテラン
                            通常価格 725円 889円 715円 746円 761円 951円 406円 884円 886円 1,413円 850円 2,607円 888円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   3日目   1日目   2日目   2日目   3日目   2日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            商品種類 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤
                            ホワイト グレー ホワイト - ホワイト グレー - - - グレー グレー グレー グレー
                            硬化時間 約60分 約24~48時間 約6時間 - - 約180分 約24~48時間 - - - 約2分 約60分 -
                            JANコード 4905488154077 4905488043067 4905488340104 - - 4905488123707 - - 4905488152134 - 4905488701066 4905488601106 -
                            施工面積 10×250×305mm - 2×140×280mm - - 5×1000×1000mm 5mm厚 約350×200mm - - - - 10×1000×400mm -

                            ALC補修セメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました