(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

速乾セメント(グレー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2330500
速乾セメント(グレー) ソッカンセメント(グレー)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
1,666円 1,247円
税込単価
1,833円 1,372円

骨材を配合しているため、水を加えるだけで施工できる補修剤。【特長】・普通セメン...

詳細情報を確認する

Loading...

速乾セメントの詳細

10640000 商品イメージ

10640000 商品イメージ

10640100 商品イメージ

10640100 商品イメージ

2330500 商品イメージ

2330500 商品イメージ

製品仕様

10640000

  • NET:1.3kg
  • 施工面積(目安):厚さ10mm 230×230mm
  • サイズ:150×250×(厚)25mm

10640100

  • NET:4kg
  • 施工面積(目安):厚さ10mm 400×500mm
  • サイズ:220×280×(厚)45mm

2330500

  • NET:10kg
  • 施工面積(目安):厚さ10mm 1,000×500mm
  • サイズ:300×400×(厚)60mm
商品情報を表示

2330500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2330500

2330500

4905488106069
10×1000×500mm
1袋(10kg)

10個

1,666円

1,247

( 1,372円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているため、水を加えるだけで施工できる補修剤。
【特長】
・普通セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
・ガレージや土間の補修に、その他日曜左官にご利用下さい。
【用途】
・ガレージ、土間、風呂場等。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

速乾セメント(グレー)の型番2330500のページです。
型番2330500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

速乾セメント(グレー)

速乾セメント(グレー)

    耐火セメント

    耐火セメント

      耐火モルタルS

      耐火モルタルS

        超速乾30分セメント

        超速乾30分セメント

          4.0kg 耐火モルタル(グレー)

          4.0kg 耐火モルタル(グレー)

            ブロックレンガモルタル(グレー)

            ブロックレンガモルタル(グレー)

              しっくい(ホワイト)

              しっくい(ホワイト)

                4.0kg しっくい(白)

                4.0kg しっくい(白)

                  タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                  タイル目地補修材 バスアップ 白 BSU-2

                    350gx2コンクリート補修材

                    350gx2コンクリート補修材

                      配管穴埋めエアコンパテ

                      配管穴埋めエアコンパテ

                        400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

                        400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)

                          瓦パテ 500g

                          瓦パテ 500g

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 家庭化学 エスコ ミラコン エスコ 家庭化学 エスコ 家庭化学
                            通常価格 526円 791円 1,401円 548円 1,670円 1,164円 635円 2,190円 497円 1,019円 1,246円 1,799円 747円
                            通常出荷日 2日目   2日目   9日目   3日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品種類 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 コンクリート用補修剤 - 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤
                            グレー グレー グレー - - グレー ホワイト - - - グレー - -
                            硬化時間 約8~16時間 約24~48時間 約24~48時間 約30分 - 約24~48時間 約24~48時間 - - - - - -
                            仕様 速乾、砂入りセメント 耐火 耐火 速乾、砂入りセメント - 無収縮、砂入りセメント - - - - 無収縮、非硬化パテ - -

                            速乾セメント(グレー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10640000
                            10640100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 施工面積 内容量

                            526円

                            ( 579円 )
                            5個 -

                            2日目

                            490548813415410×230×230mm1袋(1.3kg)

                            881円

                            ( 969円 )
                            10個 -

                            2日目

                            490548804406410×400×500mm1袋(4kg)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました