(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超速乾30分セメント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10631300
超速乾30分セメント チョウソッカン30フンセメント

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,121円
税込単価
1,233円

骨材を配合しているため、水を加えるだけで施工できる補修剤。【特長】・急速硬化で...

詳細情報を確認する

Loading...

超速乾30分セメントの詳細

10631200 商品イメージ

10631200 商品イメージ

10631300 商品イメージ

10631300 商品イメージ

10632500 商品イメージ

10632500 商品イメージ

製品仕様

10631200/10632500

  • NET:1kg
  • 施工面積(目安):10mm厚で200×200mm
  • サイズ:160×220×(厚)25mm

10631300

  • NET:4kg
  • 施工面積(目安):10mm厚で400×420mm
  • サイズ:235×280×(厚)50mm
商品情報を表示

10631300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
施工面積
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10631300

10631300

グレー
4905488301044
10×400×420mm
1袋(4kg)

1個

1,121( 1,233円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

骨材を配合しているため、水を加えるだけで施工できる補修剤。
【特長】
・急速硬化で、30分後には歩行可能となり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
・従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生 2.薄塗りの困難 3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
【用途】
・ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超速乾30分セメントの型番10631300のページです。
型番10631300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超速乾30分セメント

超速乾30分セメント

    しっくい(ホワイト)

    しっくい(ホワイト)

      ブロックレンガモルタル(グレー)

      ブロックレンガモルタル(グレー)

        防水セメント(グレー・ホワイト)

        防水セメント(グレー・ホワイト)

          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

          じゅらく壁(聚楽壁) 京壁

            しっくい(漆喰)用ボンド

            しっくい(漆喰)用ボンド

              耐火モルタルS

              耐火モルタルS

                瓦の下地ネンド

                瓦の下地ネンド

                  1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                  1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)

                    建築・内装用補修剤 ウメール

                    建築・内装用補修剤 ウメール

                      350gx2コンクリート補修材

                      350gx2コンクリート補修材

                        石こう

                        石こう

                          4.0kg しっくい(白)

                          4.0kg しっくい(白)

                            メーカー 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 家庭化学 エスコ 家庭化学 エスコ 家庭化学 エスコ
                            通常価格 548円 635円 1,164円 485円 1,497円 420円 1,401円 1,377円 1,660円 525円 1,019円 861円 2,190円
                            通常出荷日 3日目   2日目   2日目~   3日目   2日目~   2日目   9日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 コンクリート用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 - 建築・内装用補修剤 -
                            硬化時間 約30分 約24~48時間 約24~48時間 約24~48時間 - - 約24~48時間 約24~48時間 - 約24~48時間 - 約120分 -
                            仕様 速乾、砂入りセメント - 無収縮、砂入りセメント 防水、砂入りセメント - - 耐火 - - 無収縮、砂入りセメント - - -

                            超速乾30分セメントのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            床面の補修に使用しました
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/22
                            社内の床面の補修に使用しました。終了時間間際に補修し、翌朝から使用したので、乾燥時間は十分取りました。乾燥後、亀裂の発生などはなく、支障なく使えています。取引のある商社の中から、値段、納期などを加味してミスミで購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10631200
                            10632500
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 施工面積 内容量

                            548円

                            ( 603円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            グレー490548830110510×200×200mm1袋(1kg)

                            548円

                            ( 603円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ホワイト490548813416110×200×200mm1袋(1kg)

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました