(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,504円 ~ 22,037円  特別価格 
税込価格
8,254円 ~ 24,241円  特別価格 

小径タイプの超硬ソリッドドリル。【特長】・内部給油形。・切りくず排出と切れ刃強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

安定性を追求した小径穴深加工を実現

直線刃形/最適化した溝形状

直線刃形/最適化した溝形状

  • 直線刃形:切りくず分断性と切れ刃強度を向上。
  • 最適化した溝形状:切りくず排出性を向上。
ダブルマージンを採用

ダブルマージンを採用

  • バランスにすぐれる。
  • さらなる高精度を実現。
MVSと従来品A・Bの切りくず比較/MVSはコンパクトに分断

MVSと従来品A・Bの切りくず比較/MVSはコンパクトに分断

切削条件

  • ドリル:MVS0250X30S030
  • 被削材:SUS304
  • 穴深さ:75mm(L/D=30)
  • 切削速度:40m/min
  • 送り量:0.04mm/rev
  • 加工形態:水溶性(7MPa)
MVSと従来品の切削後:MVSはダブルマージンで面粗さ◎

MVSと従来品の切削後:MVSはダブルマージンで面粗さ◎

切削条件

  • ドリル:MVS0200X30S030
  • 被削材:SCM440
  • 穴深さ:60mm(L/D=30)
  • 切削速度:30m/min
  • 送り量:0.04mm/rev
  • 加工形態:水溶性(7MPa)

性能・試験情報

合金鋼SCM440における寿命

小径MVSは従来品と比べ2倍の長寿命。

MVSと従来品の切削長比較

MVSと従来品の切削長比較

MVS(左:切削長/38.4m)と従来品(左:切削長/19.2m)の断面比較

MVS(左:切削長/38.4m)と従来品(左:切削長/19.2m)の断面比較

切削条件

  • ドリル:MVS0100X07S030
  • 被削材:JIS SCM440
  • 穴深さ:4mm(L/D=4)
  • 切削速度:40m/min
  • 送り量:0.04mm/rev
  • 加工形態:水溶性(7MPa)

ステンレス鋼SUS304における寿命

小径MVSはステンレスでも安定して長寿命。

MVSと従来品A・Bの切削長比較

MVSと従来品A・Bの切削長比較

MVS(左:切削長/27m)と従来品A(左:切削長/6m)の断面比較

MVS(左:切削長/27m)と従来品A(左:切削長/6m)の断面比較

切削条件

  • ドリル:MVS0200X02S030
  • 被削材:JIS SUS304
  • 穴深さ:4mm(L/D=2)
  • 切削速度:30m/min
  • 送り量:0.06mm/rev
  • 加工形態:水溶性(7MPa)

ステンレス鋼SUS304における寿命(L/D=30)

小径MVSは深穴加工でも安定して長寿命。

MVSと従来品A・Bの切削長比較

MVSと従来品A・Bの切削長比較

MVS(左:切削長/80m)と従来品A(左:切削長/40m)の断面比較

MVS(左:切削長/80m)と従来品A(左:切削長/40m)の断面比較

切削条件

  • ドリル:MVS0200X30S030
  • 被削材:JIS SUS304
  • 穴深さ:60mm(L/D=30)
  • 切削速度:30m/min
  • 送り量:0.06mm/rev
  • 加工形態:水溶性(7MPa)

 

外形図

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ 外形図

 

使用方法・使用事例

使用方法

上手な使い方

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ 使用事例関連画像1

使用上の注意(DC<3mm をご使用の場合)
クーラント穴詰まりを防止するために、クーラント装置には精密フィルタ(メッシュ≦ 3μm)をご使用ください。
ロングタイプドリルで深穴加工時は、ガイド穴をあけてからご使用ください。
(遠心力により、ドリルが折損する場合があります。)

 

MVSロングタイプドリル(L/D=10以上)の上手な使い方

平坦な面加工の場合(止まり穴加工の場合)

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ 使用事例関連画像2
 

断続加工を含む場合 (加工部位が傾斜面、あるいは異形状の場合。貫通部が傾斜面、あるいは異形状の場合。)

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ 使用事例関連画像3

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

 

被削材-軟鋼(≦180HB)
SS400、S10C等
炭素鋼・合金鋼(180-280HB)
S45C、SCM440等
炭素鋼・合金鋼(280-350HB)
SNCM439等
ドリル径
DC
L/D回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
1.02D*,7D15,9000.04(0.02-0.05)15,9000.04(0.02-0.05)12,7000.04(0.02-0.05)
12D - 30D15,9000.02(0.01-0.03)12,7000.02(0.01-0.03)9,5000.02(0.01-0.03)
1.52D*,7D10,6000.05(0.03-0.08)10,6000.05(0.03-0.08)8,4000.05(0.03-0.08)
12D - 30D10,6000.05(0.02-0.08)8,4000.05(0.03-0.08)6,3000.05(0.02-0.08)
2.02D*,7D7,9000.07(0.04-0.10)7,9000.07(0.04-0.10)6,3000.07(0.04-0.10)
12D - 30D7,9000.07(0.04-0.10)7,9000.07(0.04-0.10)7,9000.07(0.04-0.10)
2.52D*,7D7,6000.09(0.05-0.13)6,3000.09(0.05-0.13)6,3000.09(0.05-0.13)
12D - 30D7,6000.09(0.06-0.13)6,3000.08(0.05-0.13)6,3000.08(0.05-0.13)

*=ガイド穴加工用です。

 

被削材-オーステナイト系ステンレス鋼(≦200HB)
SUS304、SUS316等
ねずみ鋳鉄(≦350MPa)
FC300等
ダクタイル鋳鉄(≦450MPa)
FCD450等
ドリル径
DC
L/D回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
1.02D*,7D9,5000.03(0.02-0.05)15,9000.04(0.02-0.05)12,7000.04(0.02-0.05)
12D - 30D9,5000.02(0.01-0.03)12,7000.02(0.01-0.03)9,5000.02(0.01-0.03)
1.52D*,7D6,3000.05(0.03-0.07)10,6000.05(0.03-0.08)8,4000.05(0.03-0.08)
12D - 30D6,3000.05(0.02-0.08)8,4000.05(0.02-0.08)6,3000.05(0.02-0.08)
2.02D*,7D4,7000.06(0.04-0.08)7,9000.07(0.04-0.10)6,3000.07(0.04-0.10)
12D - 30D4,7000.07(0.04-0.10)7,9000.07(0.04-0.10)7,9000.07(0.04-0.10)
2.52D*,7D5,0000.08(0.05-0.10)7,6000.09(0.05-0.13)6,3000.09(0.05-0.13)
12D - 30D3,8000.08(0.05-0.12)6,3000.09(0.06-0.13)6,3000.08(0.05-0.12)

*=ガイド穴加工用です。

 

被削材-アルミニウム合金(Si<5%)
A6061、A7075等
耐熱合金
Inconel718等
ドリル径
DC
L/D回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(Min.-Max.)
(mm/rev)
1.02D*,7D19,0000.05(0.03-0.08)3,1000.02(0.01-0.03)
12D - 30D15,9000.05(0.03-0.08)3,1000.02(0.01-0.03)
1.52D*,7D16,9000.07(0.05-0.12)2,1000.03(0.02-0.04)
12D - 30D14,8000.08(0.05-0.12)2,1000.03(0.02-0.04)
2.02D*,7D14,3000.10(0.06-0.15)2,3000.04(0.03-0.05)
12D - 30D12,7000.11(0.06-0.15)2,3000.04(0.03-0.05)
2.52D*,7D12,7000.13(0.08-0.20)1,9000.05(0.04-0.06)
12D - 30D11,4000.14(0.08-0.20)1,9000.05(0.04-0.06)

*=ガイド穴加工用です。

適用被削材

  • ステンレス鋼
  • 鋳鉄
  • 非鉄金属
  • 耐熱合金

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
先端角(°)
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
加工穴 深さ (l/d)(mm)
首下長さ(mm)
フルート長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10
68.3
145
0~+0.014
2
2
12.2
10.3

1個

7,504( 8,254円 )

3日目

2
20
68.4
140
-0.014~0
7
7
22.4
20.4

1個

9,945( 10,940円 )

3日目

2
30
68.4
140
-0.014~0
12
12
32.4
30.4

1個

13,668( 15,035円 )

3日目

2
46
84.4
140
-0.014~0
20
20
48.4
46.4

1個

17,554( 19,309円 )

3日目

2
56
94.4
140
-0.014~0
25
25
58.4
56.4

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2
66
102.4
140
-0.014~0
30
30
68.4
66.4

1個

21,172( 23,289円 )

3日目

2.1
10.4
74.3
145
0~+0.014
2
2
12.4
10.7

1個

7,504( 8,254円 )

2日目

2.1
21
74.4
140
-0.014~0
7
7
23.4
21.4

1個

10,251( 11,276円 )

4日目

2.1
32
74.4
140
-0.014~0
12
12
34.4
32.4

1個

13,132( 14,445円 )

4日目

2.1
48
94.4
140
-0.014~0
20
20
50.4
48.4

1個

17,554( 19,309円 )

3日目

2.1
59
107.4
140
-0.014~0
25
25
60.4
59.4

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.1
69
118.4
140
-0.014~0
30
30
71.4
69.4

1個

22,037円

21,375

( 23,513円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
11
74.3
145
0~+0.014
2
2
12.8
11.3

1個

7,504( 8,254円 )

4日目

2.2
22
74.4
140
-0.014~0
7
7
23.4
22.4

1個

10,670( 11,737円 )

4日目

2.2
38
74.4
140
-0.014~0
12
12
34.4
33.4

1個

13,132( 14,445円 )

3日目

2.2
51
94.4
140
-0.014~0
20
20
52.4
51.4

1個

17,554( 19,309円 )

4日目

2.2
62
107.4
140
-0.014~0
25
25
63.4
62.4

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.2
73
118.4
140
-0.014~0
30
30
74.4
73.4

1個

21,172( 23,289円 )

4日目

2.3
11.4
74.4
145
0~+0.014
2
2
13.1
11.8

1個

7,504( 8,254円 )

4日目

2.3
23
74.4
140
-0.014~0
7
7
24.4
23.4

1個

10,251( 11,276円 )

4日目

2.3
35
74.4
140
-0.014~0
12
12
36.4
35.4

1個

13,132( 14,445円 )

4日目

2.3
53
94.4
140
-0.014~0
20
20
54.4
53.4

1個

17,554( 19,309円 )

3日目

2.3
64
107.4
140
-0.014~0
25
25
66.4
64.4

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.3
76
118.4
140
-0.014~0
30
30
77.4
76.4

1個

21,172( 23,289円 )

4日目

2.4
12
74.4
145
0~+0.014
2
2
13.5
12.4

1個

7,504( 8,254円 )

3日目

2.4
24
74.4
140
-0.014~0
7
7
25.4
24.4

1個

10,251( 11,276円 )

1日目

2.4
36
74.4
140
-0.014~0
12
12
37.4
36.4

1個

13,132( 14,445円 )

3日目

2.4
55
94.4
140
-0.014~0
20
20
56.4
55.4

1個

17,554( 19,309円 )

4日目

2.4
67
107.4
140
-0.014~0
25
25
68.4
67.4

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.4
79
118.4
140
-0.014~0
30
30
80.4
79.4

1個

21,172( 23,289円 )

4日目

2.5
12.4
74.4
145
0~+0.014
2
2
13.7
12.8

1個

7,504( 8,254円 )

3日目

2.5
25
74.5
140
-0.014~0
7
7
26.5
25.5

1個

10,351円

10,040

( 11,044円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
38
74.5
140
-0.014~0
12
12
39.5
38.5

1個

13,132( 14,445円 )

3日目

2.5
58
94.5
140
-0.014~0
20
20
59.5
58.5

1個

17,554( 19,309円 )

3日目

2.5
70
107.5
140
-0.014~0
25
25
71.5
70.5

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.5
83
118.5
140
-0.014~0
30
30
84.5
83.5

1個

22,037( 24,241円 )

4日目

2.6
13
81.4
145
0~+0.014
2
2
13.4
13.4

1個

7,504( 8,254円 )

3日目

2.6
26
81.5
140
-0.014~0
7
7
26.5
26.5

1個

10,251( 11,276円 )

3日目

2.6
39
81.5
140
-0.014~0
12
12
39.5
39.5

1個

13,132( 14,445円 )

3日目

2.6
60
103.5
140
-0.014~0
20
20
60.5
60.5

1個

17,554( 19,309円 )

3日目

2.6
73
117.5
140
-0.014~0
25
25
73.5
73.5

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.6
86
132.5
140
-0.014~0
30
30
86.5
86.5

1個

21,172( 23,289円 )

4日目

2.7
13.4
81.4
145
0~+0.014
2
2
13.8
13.8

1個

7,504( 8,254円 )

4日目

2.7
27
81.5
140
-0.014~0
7
7
27.5
27.5

1個

10,251( 11,276円 )

3日目

2.7
41
81.5
140
-0.014~0
12
12
41.5
41.5

1個

13,132( 14,445円 )

4日目

2.7
62
103.5
140
-0.014~0
20
20
62.5
62.5

1個

17,554( 19,309円 )

3日目

2.7
76
117.5
140
-0.014~0
25
25
76.5
76.5

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.7
89
132.5
140
-0.014~0
30
30
89.5
89.5

1個

21,172( 23,289円 )

4日目

2.8
14
81.4
145
0~+0.014
2
2
14.4
14.4

1個

7,504( 8,254円 )

3日目

2.8
28
81.5
140
-0.014~0
7
7
28.5
28.5

1個

10,251( 11,276円 )

4日目

2.8
42
81.5
140
-0.014~0
12
12
42.5
42.5

1個

13,132( 14,445円 )

4日目

2.8
64
103.5
140
-0.014~0
20
20
64.5
64.5

1個

17,554( 19,309円 )

4日目

2.8
78
117.5
140
-0.014~0
25
25
78.5
78.5

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.8
92
132.5
140
-0.014~0
30
30
92.5
92.5

1個

21,172( 23,289円 )

4日目

2.9
14.4
81.5
145
0~+0.014
2
2
14.9
14.9

1個

7,504( 8,254円 )

3日目

2.9
29
81.5
140
-0.014~0
7
7
29.5
29.5

1個

10,251( 11,276円 )

3日目

2.9
44
81.5
140
-0.014~0
12
12
44.5
44.5

1個

13,132( 14,445円 )

4日目

2.9
67
103.5
140
-0.014~0
20
20
67.5
67.5

1個

17,554( 19,309円 )

4日目

2.9
81
117.5
140
-0.014~0
25
25
81.5
81.5

1個

19,363( 21,299円 )

4日目

2.9
96
132.5
140
-0.014~0
30
30
96.5
96.5

1個

21,172( 23,289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径タイプの超硬ソリッドドリル。
【特長】
・内部給油形。
・切りくず排出と切れ刃強度向上を両立させた直線刃型。
・小径ドリルにおける最適バランスと高精度を実現させたダブルマージン仕様。
・ドリル専用PVD材種採用。
【用途】
・一般鋼はもちろん炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を発揮。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプ

    MWS WSTARドリル(内部給油形)

    MWS WSTARドリル(内部給油形)

      MVS WSTARドリル(内部給油形)

      MVS WSTARドリル(内部給油形)

        ねじれ半月ドリル 超硬

        ねじれ半月ドリル 超硬

          MVE WSTARドリル(外部給油形)

          MVE WSTARドリル(外部給油形)

            樹脂用半月ドリル S-HGD

            樹脂用半月ドリル S-HGD

              樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD

              樹脂用ロング半月ドリル LS-HGD

                超硬半月ドリル CHD

                超硬半月ドリル CHD

                  ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

                  ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

                    超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH

                    超硬OHノンステップボーラー25D 25WHNSB□□□□-TH

                      GPドリル レギュラー 10D ALTコーティング

                      GPドリル レギュラー 10D ALTコーティング

                        マイクロドリル タイプN 706

                        マイクロドリル タイプN 706

                          メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル イワタツール 三菱マテリアル ニチアロイ ニチアロイ 東洋ドリル イワタツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) イワタツール グーリング
                          通常価格 7,504円 8,060円 8,645円 3,289円 6,038円 18,790円 32,643円 3,123円 5,432円 24,798円 3,946円 2,358円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          シャンク径・MT No 3 - - 3 - - - - 3 - - -
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン - 一般鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 樹脂 樹脂 アルミ / 樹脂 アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン -
                          工具材質 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                          シャンクタイプ エンドミルシャンク - - エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク -
                          コーティング・表面処理 鋼用 - - ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート - 非鉄用(DLC) 鋼用 鋼用 -

                          MVS WSTARドリル(内部給油形) 小径タイプのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          円柱の中心穴あけ
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/24
                          カタログに載っていた加工条件で加工し、きれいな穴を加工できた。
                          30Dの深さで折損が心配だったが、新品ドリルでは折損していない。
                          折損するのは再研したドリルばかりなので、再研の難易度が高いのだと思う。
                          細長いドリルは再研できないところもあるため、運用するには再研業者に確認してからの方が良い。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 焼き入れ鋼の加工も出来ますか?
                          A
                          推奨しません。

                          ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました