(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
正面削り用カッタ(汎用一般切削用) AHX640S。【特長】・7角形両面14コ...
型番
AHX640S-063A04AR 解除
Loading...
加工用途 | 平面 | 刃径 D(φ) | 63 |
---|---|---|---|
被削材 | 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 | 仕上げ区分 | 粗・中粗加工 |
全長 (L)(mm) | 50 | 刃数(枚) | 4 |
適応チップ材種 | 超硬コート | 最大切り込み深さ (Ap)(mm) | 6 |
レンチ | TKY20T | CADデータ有無(2D/3D) | 2D/3D |
クランプねじ | CS5015060T | - | - |
正面削り用
ミリサイズアーバ用
正面削り用
対応径 DC | セットボルト 呼び番号 | 形状 |
---|---|---|
φ63 | HSC10030H | (1) |
φ80 | HSC12035H | |
φ100 | MBA16033H | (2) |
φ125 | MBA20040H | |
φ160 | MBA24045H |
ミリサイズアーバ用
対応径 DC | セットボルト 呼び番号 | 形状 |
---|---|---|
φ63 | HSC10030H | (1) |
φ80 | HSC12035H | |
φ100 | MBA16033H | (2) |
φ125 | MBA20040H |
取付け寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
■乾式切削条件
■湿式切削条件
■ワイパー使用時切削条件
乾式、湿式切削条件時の注意
1)ステンレス鋼の切削において仕上げ面を重視する場合は、湿式切削を推奨します。(乾式切削に比べて寿命は低下します。)
2)チタン合金、耐熱合金の切削においては、内部給油による湿式切削を推奨します。
3)ワーククランプ剛性が低く工具の突出しが長い場合は、切削速度、送り量共に上記推奨条件の7-8割程度の条件で加工してください。
ワイパー使用時切削条件時の注意
1)ワーククランプ剛性が低く工具の突出しが長い場合は、切削速度、送り量共に上記推奨条件の7-8割程度の条件で加工してください。
2)WPブレーカはMPブレーカと、WKブレーカはMK・HKブレーカと組み合わせてご利用ください。
・鋼
・ステンレス鋼
・鋳鉄
・耐熱合金
・高硬度鋼
AHX鋼加工用シリーズ 刃数と切削条件による選定目安表
DC | タイプ | 刃数 | AHX440S | AHX475S | AHX640S | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汎用一般切削 | 高送り加工用 | 汎用一般切削 | ||||||
fr(mm/rev) | APMX | fr(mm/rev) | APMX | fr(mm/rev) | APMX | |||
40 | 多刃 | 3 | 0.6-1.2 | 3 | - | - | - | - |
超多刃 | 4 | 0.8-1.6 | 3 | - | - | - | - | |
50 | 多刃 | 4 | 0.8-1.6 | 3 | 2.4-4.0 | 1.6 | - | - |
超多刃 | 5 | 1.0-2.0 | 3 | 3.0-5.0 | 1.6 | - | - | |
超々多刃 | 6 | 1.2-2.4 | 3 | - | - | - | - | |
63 | 標準 | 4 | - | - | - | - | 0.8-1.6 | 6 |
多刃 | 5 | 1.0-2.0 | 3 | 3.0-5.0 | 1.6 | 1.0-2.0 | 6 | |
超多刃 | 6 | 1.2-2.4 | 3 | 3.6-6.0 | 1.6 | - | - | |
超々多刃 | 8 | 1.6-3.2 | 3 | - | - | - | - | |
80 | 標準 | 4 | - | - | - | - | 0.8-1.6 | 6 |
多刃 | 6 | 1.2-2.4 | 3 | 3.6-6.0 | 1.6 | 1.2-2.4 | 6 | |
超多刃 | 8 | 1.6-3.2 | 3 | 4.8-8.0 | 1.6 | - | - | |
超々多刃 | 10 | 2.0-4.0 | 3 | - | - | - | - | |
100 | 標準 | 5 | - | - | - | - | 1.0-2.0 | 6 |
多刃 | 7 | 1.4-2.8 | 3 | 4.2-7.0 | 1.6 | 1.4-2.8 | 6 | |
超多刃 | 9 | - | - | 5.4-9.0 | 1.6 | - | - | |
10 | 2.0-4.0 | 3 | - | - | - | - | ||
超々多刃 | 12 | 2.4-4.8 | 3 | - | - | - | - | |
125 | 標準 | 6 | - | - | - | - | 1.2-2.4 | 6 |
多刃 | 8 | 1.6-3.2 | 3 | 4.8-8.0 | 1.6 | 1.6-3.2 | 6 | |
超多刃 | 10 | - | - | 6.0-10.0 | 1.6 | - | - | |
12 | 2.4-4.8 | 3 | - | - | - | - | ||
超々多刃 | 14 | 2.8-5.6 | 3 | - | - | - | - | |
160 | 標準 | 7 | - | - | - | - | 1.4-2.8 | 6 |
多刃 | 10 | 2.0-4.0 | 3 | 6.0-10.0 | 1.6 | 2.0-4.0 | 6 | |
超多刃 | 12 | - | - | 7.2-12.0 | 1.6 | - | - | |
14 | 2.8-5.6 | 3 | - | - | - | - | ||
超々多刃 | 16 | 3.2-6.4 | 3 | - | - | - | - | |
200 | 標準 | 8 | - | - | - | - | 1.6-3.2 | 6 |
多刃 | 12 | - | - | - | - | 2.4-4.8 | 6 |
1)fr:1回転当たりの送り量(AHX475Sは切削幅aeにより、1刃当たりの送り量fzが制限されます。
2)APMX:最大切込み量(AHX440Sの最大切込み量はインサートブレーカにより異なります。)
3)切込み量と送り量は炭素鋼・合金鋼の推奨条件を表記しています。
AHKシリーズ搭載インサートの互換性
AHX440S用インサートRE=3.2mmのインサートがAHX475Sの搭載インサートとなります。
AHX640SはAHX640用インサートすべてが搭載可能です。(インサートによりセット高さは異なりますのでご注意ください。)
AHX640Wは鋳物加工用インサートブレーカーMK,HK,WKが搭載インサートとなります。
ブレーカーシステム
多様な切削状態に対応できるブレーカーシリーズ
AHX640S ワイパーインサート
カッタ刃数や切削条件に応じて数枚を装着し、仕上げ面粗さを向上させます。
対応部品
*締付けトルク(N・m):CS5015060T=5.0
インサート
ワイパーインサート
注 MP、MMブレーカとMK、HKブレーカはセット高さが異なりますのでご注意ください。
■ワイパーインサート使用時の注意
図1
図2
正面削り用カッタ(汎用一般切削用) AHX640S。
【特長】
・7角形両面14コーナ使用で高い経済性。
・多刃仕様で高送り加工可能。
・高剛性を実現。
・円錐着座面がボディ損傷を防止。
・極厚インサートとの組み合わせにより剛性も確保され、シートが無くても使用可能。
・クーラント穴装備。切りくず排出効果向上や溶着防止効果あり。
【用途】
・鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の高能率加工。
正面削り用 AHX640Sの型番AHX640S-063A04ARのページです。
型番AHX640S-063A04ARに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
AHX640S-063A05AR |
AHX640S-080A04AR |
AHX640S-080A06AR |
AHX640S-100B05AR |
AHX640S-100B07AR |
AHX640S-125B06AR |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 D (φ) | 全長 (L) (mm) | 刃数 (枚) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64,332円 ( 70,765円 ) | 1個 | - | 4日目 | 63 | 50 | 5 | |
57,486円 ( 63,235円 ) | 1個 | - | 4日目 | 80 | 50 | 4 | |
71,857円 ( 79,043円 ) | 1個 | - | 4日目 | 80 | 50 | 6 | |
68,467円 ( 75,314円 ) | 1個 | - | 4日目 | 100 | 50 | 5 | |
85,318円 ( 93,850円 ) | 1個 | - | 3日目 | 100 | 50 | 7 | |
99,885円 ( 109,874円 ) | 1個 | - | 4日目 | 125 | 63 | 6 |
型番 |
---|
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針