【特長】・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。【用途】・鉄や鋼など...
Loading...
【特長】
・強靭な材質のA砥粒を主原料として作られています。
【用途】
・鉄や鋼など抗張力の高いもののバリ取りや取りシロの多い粗仕上げに最適。
型番 | 商品タイプ | 厚さ | 幅 | 長さ | 形状 |
---|---|---|---|---|---|
S4 | 油砥石 | 13mm | 25mm | 100mm | 四角 |
S5 | 油砥石 | 16mm | 38mm | 115mm | 四角 |