(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,990円 ~ 33,885円  特別価格 
税込価格
24,189円 ~ 37,274円  特別価格 

【特長】・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。・ソフトな巻き取り仕様です...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 詳細タイプ:
    ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様
  • 材質1:
    ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
  • 材質2:
    外装カバー:ポリプロピレン
  • ホース全長(m):
    10
  • 奥行(mm):
    115
  • 高さ(mm):
    335
  • 使用圧力(MPa):
    1.4(14kgf/cm2
  • 幅(mm):
    300
  • 材質3:
    上部ハンガー:ステンレス

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ホース内径X外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
取付金具ホース側
ホース一次側全長(m)
ホース二次側全長(m)
設置タイプ
ホース内径×外径(mm)
取付一次側
取付二次側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.4×10
4989999363753
488-6798
3100.0
-
-
-
-
-
-
R1/4
Rc1/4

1個

21,990( 24,189円 )

1日目

8.0×12
4989999363760
488-6801
3500.0
10
ソケットカップリング(HA85SN)
0.8
10
天吊り・壁付け式
8.0×12
R3/8オス
Rc3/8

1個

33,885円

29,862

( 32,848円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースはウレタン製で衝撃に強く、軽いです。
・ソフトな巻き取り仕様です。
・軽量で安全な樹脂カプラを使用しています。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーリール

エアーリール

    エアリール 自動巻(ソフトホース)

    エアリール 自動巻(ソフトホース)

      日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

      日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時)

        エアリール 自動巻(難燃性ホース)

        エアリール 自動巻(難燃性ホース)

          オートエアーリール SAAR-6510

          オートエアーリール SAAR-6510

            日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

            日平 リール コンセントリール 10M 125V・10A(コード引き出し時) HEP-610C-BL

              オートエアーリール SAAR-6504

              オートエアーリール SAAR-6504

                エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                エアホースリール SHR、SHSシリーズ

                  オートエアーリール

                  オートエアーリール

                    オートエアーリール SAAR-8512

                    オートエアーリール SAAR-8512

                      エアーチューブ φ6×10m TE-6

                      エアーチューブ φ6×10m TE-6

                        高圧スリックホース

                        高圧スリックホース

                          エアリール

                          エアリール

                            メーカー トラスコ中山 ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド SK-11 日平機器 SK-11 三協リール トラスコ中山 SK-11 EARTH MAN マキタ ハタヤリミテッド
                            通常価格 21,990円 28,297円 22,712円 32,474円 14,871円 20,674円 8,505円 17,625円 14,641円 22,264円 2,535円 10,977円 27,567円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール - ホース・エアリール
                            詳細タイプ ラチェット式ストッパー、自動巻取式、強化樹脂カプラ仕様 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ホース:ポリウレタン(ブレード入り) - - - - - - - 本体:プラスチック - - - -
                            材質2 外装カバー:ポリプロピレン - - - - - - - ホース:ポリウレタン(メッシュ入) - - - -
                            ホース全長(m) 10 - - - - - - - - - - - -

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました