(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

型番:NAR-612GR
自動巻きエアーリール リーレックス エアーS エアリール

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,052円
税込単価
29,757円

【特長】・どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りが...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 使用圧力(MPa):
    1.47
  • 材質2:
    ホース:ポリウレタン(ブレード入り)
  • 奥行(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    380
  • 幅(mm):
    140
  • 取付一次側:
    Rc1/4
  • 取付二次側:
    ソケットカプラ付

型番

NAR-612GR 解除

Loading...

カタログを表示

NAR-612GRの仕様・寸法情報

種類ホース・エアリールホース内径X外径(mm)6.5×10.0
JANコード4993091102608トラスココード759-8017
質量(g)4200.0材質1本体:樹脂
ホース全長(m)12使用圧力(MPa)1.47
材質2ホース:ポリウレタン(ブレード入り)奥行(mm)300
高さ(mm)380幅(mm)140
取付一次側Rc1/4取付二次側ソケットカプラ付

型番リスト

型番
ホース内径X外径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース全長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NAR-612GR

6.5×10.0
4993091102608
759-8017
4200.0
12

1個

27,052( 29,757円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。
・エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。
・本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。
【用途】
・各種エアー工具類へのエアー供給

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻きエアーリール リーレックス エアーSの型番NAR-612GRのページです。
型番NAR-612GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

自動巻きエアーリール リーレックス エアーS

    エアリール

    エアリール

      ENDO エアツールリール

      ENDO エアツールリール

        エアーソケット メネジ取付用

        エアーソケット メネジ取付用

          取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

          取付型自動巻取リール“エヤーマック” 6.5×10

            B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

            B型エアーリール 本体のみ(7mm用・8.5mm用)

              “ナラシマキエアリール”

              “ナラシマキエアリール”

                エアーソケット ウレタンホース取付用

                エアーソケット ウレタンホース取付用

                  エアリール(スウィングカップリング付)

                  エアリール(スウィングカップリング付)

                    ウレタンチューブ6mm×10M

                    ウレタンチューブ6mm×10M

                      オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                      オネジ取り付け用ウレタンホースジョイント

                        エアリール 自動巻(ソフトホース)

                        エアリール 自動巻(ソフトホース)

                          オートエアーリール

                          オートエアーリール

                            メーカー 中発販売 ハタヤリミテッド 遠藤工業 EARTH MAN ハタヤリミテッド トラスコ中山 ハタヤリミテッド EARTH MAN トラスコ中山 SK-11 H&H ハタヤリミテッド トラスコ中山
                            通常価格 27,052円 27,567円 32,254円 1,058円 24,378円 14,467円 32,487円 1,429円 24,471円 2,208円 996円 28,297円 14,641円
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   1日目  
                            種類 ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール カプラ ホース・エアリール ホース・エアリール ホース・エアリール カプラ ホース・エアリール その他関連用品 カプラ ホース・エアリール ホース・エアリール
                            材質1 本体:樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            使用圧力(MPa) 1.47 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 ホース:ポリウレタン(ブレード入り) - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 300 - - - - - - - - - - - -

                            自動巻きエアーリール リーレックス エアーSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NAR-608OR
                            NAR-810GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース内径X外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) ホース全長(m)

                            27,955円

                            ( 30,751円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6.5×10.04993091102592759-79834000.08

                            29,650円

                            ( 32,615円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8.0×12.04993091102622759-80334300.010
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ホース内径X外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) ホース全長(m)

                            アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト