(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,698円
税込単価
12,868円

【特長】・片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえる・従来の手動リ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    リベッター
  • 全長(mm):
    230
  • 重量(g):
    570
  • JANコード:
    4907587017109
  • トラスココード:
    371-4951
  • セット内容:
    ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8mm)、ノーズピース締めつけ用スパナ 対辺10mm
  • 品名:
    ベッセル ラチェットリベットガンRG95

Loading...

製品仕様

パッケージの外観

パッケージの外観

商品の外観

商品の外観

使用イメージ1

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ2

呼称本体全長
mm
本体重量
g
RG-95(2.4/3..2/4.0/4.8mm)230570

個装サイズ:350×140×30mm

セット内容/付属品

  • ノーズピース:2.4/3.2/4.0/4.8mm
  • ノーズピース締め付け用スパナ:H10mm

注意・禁止事項

  • ※ リベットのフランジ径に合ったノーズピースをご使用ください。違うサイズのリベットを使用すると軸づまりをおこします。
  • ※ ハンドルで手などをはさまないよう、ご注意ください。
  • ※ ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。
  • ※ かしめ中やかしめ後に、切断されたリベットが飛び出る恐れがありますので、必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ※ 改造・加熱は危険ですので、おこなわないでください。
  • ※ 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RG-95

1個

11,698( 12,868円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手でラクにブラインドリベットのかしめ作業がおこなえる
・従来の手動リベッターでかしめるのが困難であった4.8mmの 鉄製リベットのかしめ作業がラクにできる
【用途】
・ドア、フェンス、自転車の修理、屋根工事、看板取付けなどに便利

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95の型番RG-95のページです。
型番RG-95に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

    ハンド式リベットツール

    ハンド式リベットツール

      ハンドリベッター HR300

      ハンドリベッター HR300

        ハンドリベットセット SR-1S

        ハンドリベットセット SR-1S

          ハンドナッター THN-456

          ハンドナッター THN-456

            ハンドナッターツールキット

            ハンドナッターツールキット

              ジョー・超硬質ジョー

              ジョー・超硬質ジョー

                ハンドリベッター HR-11・HR-21

                ハンドリベッター HR-11・HR-21

                  メーカー ベッセル チェリーファスナーズ ロブテックス 新潟精機(SK) トラスコ中山 ロブテックス ロブテックス SK-11
                  通常価格 11,698円 30,456円 3,690円 3,000円 6,100円 13,394円 1,360円 5,775円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                  商品分類 リベッター リベッター リベッター リベッター ナッター ナッター 部品 リベッター
                  全長(mm) 230 235 - - 270 - - -
                  重量(g) 570 370 600 770 605 1780 - -
                  JANコード 4907587017109 - - - - - - -
                  トラスココード 371-4951 - - - - - - -

                  ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました