(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリベッターツールキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリベッターツールキット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,522円 ~ 15,184円
税込価格
7,174円 ~ 16,702円

ハンドリベッターとブラインドリベットがワンセットですぐにリベット締結が可能なツ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    リベッター
  • 使用ジョー:
    JS(小)
  • 使用ノーズピース:
    2.4、3.2、4.0、4.8mm
  • 入数:
    1S

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

HR102D

HR102Dの外観

HR102Dの外観

仕様

  • 商品重量:2,260g

セット内容

  • ハンドリベッターHR002D×1丁
  • リベットNSA4-2×100本
  • リベットNSA4-3×100本
  • リベットNSA5-2×100本
  • リベットNSA5-4×50本
  • メタルケース(寸法185×310×40mm)

HR302

HR302の外観

HR302の外観

仕様

  • 商品重量:1,110g
  • プラスチックケース寸法:150×300×50mm

セット内容

  • HR300×1
  • NSA4-2×25
  • NSA4-3×25
  • NSA5-2×25
  • NSA5-4×25

使用上のご注意

  • 施工条件をよく考慮してご使用ください。
  • ハンドル部(アーム部)で手などを挟まないよう注意してください。けがの恐れがあります。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
重量(g)
JANコード
トラスココード
質量(g)
リベット径使用範囲(mm)
キット内容
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
185×310×40
2260
4963202011730
372-2104
2260.0
2.4~4.8
HR002D×1丁、NSA42(100本)、NSA43(100本)、NSA52(100本)、NSA54(50本)、メタルケース
1S
10

1個

15,184( 16,702円 )

1日目

260
1110
4963202008440
372-2112
1260.0
2.4~4.0
HR300×1丁、NSA42(25本)、NSA43(25本)、NSA52(25本)、NSA54(25本)、プラスチックケース
1S
10

1個

6,522( 7,174円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドリベッターとブラインドリベットがワンセットですぐにリベット締結が可能なツールキット。
【特長】
・HR102D:すぐに使えるオールインワンのキット。
・HR102D:メタルケース付きで、現場携帯用に便利。
【用途】
・よく使うサイズのリベットとハンドリベッターが入った便利なセット。
・HR302:ブラインドリベットの締結作業に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリベッターツールキット

ハンドリベッターツールキット

    ハンドリベッター HR300

    ハンドリベッター HR300

      ハンド式リベットツール G30

      ハンド式リベットツール G30

        ハンドリベットセット SR-1S

        ハンドリベットセット SR-1S

          ハンド式リベットツール

          ハンド式リベットツール

            ハンドリベッター HR-11・HR-21

            ハンドリベッター HR-11・HR-21

              ハンドリベッター HR

              ハンドリベッター HR

                ハンドナッター HND005

                ハンドナッター HND005

                  ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

                  ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95

                    メーカー ロブテックス ロブテックス チェリーファスナーズ 新潟精機(SK) チェリーファスナーズ SK-11 ロブテックス ロブテックス ベッセル
                    通常価格 6,522円 3,690円 49,204円 3,000円 30,456円 5,775円 7,293円 8,727円 11,698円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品分類 リベッター リベッター リベッター リベッター リベッター リベッター リベッター ナッター リベッター
                    使用ジョー JS(小) - - - - - - - -
                    使用ノーズピース 2.4、3.2、4.0、4.8mm - - - - - - - -
                    入数 1S 1台 - - - - - - -

                    ハンドリベッターツールキットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q ケースはスティールでしょうか?
                    A
                    スティールではありません。プラスチックケースに入っています。

                    かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました