(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリベッター HR300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリベッター HR300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,690円
税込単価
4,059円

ご家庭でのリベッティングに最適なタイプです。【特長】・ちょっとしたリベッティン...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    リベッター
  • 重量(g):
    600
  • JANコード:
    4963202008433
  • トラスココード:
    342-6441
  • 入数:
    1台

Loading...

DO IT ハンドリベッタ- HR300の仕様

HR300の外観

HR300の外観

HR300の寸法図

HR300の寸法図

仕様

  • 商品重量:600g
  • 寸法1:260mm
  • 寸法2:85mm
  • 寸法3:40mm
  • 寸法4:18mm

使用範囲

  • NSA:φ2.4~4.8(直径2.4~4.8mm)
  • NA:φ2.4~4.8(直径2.4~4.8mm)
  • NS:φ2.4~3.2(直径2.4~3.2mm)

使用上のご注意

ハンドル部(アーム部)で手などを挟まないよう注意してください。けがの恐れがあります。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HR300

1台
10

1個

3,690( 4,059円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ご家庭でのリベッティングに最適なタイプです。
【特長】
・ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用可能
・ブラインドリベットの締結作業に
【用途】
・片側からリベットを差し込みシャフトを引いてリベット本体をかしめる工具

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドリベッター HR300の型番HR300のページです。
型番HR300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリベッター HR300

ハンドリベッター HR300

    BR-200 ボードリベッター

    BR-200 ボードリベッター

      ハンドリベッター

      ハンドリベッター

        ハンドリベッター HR

        ハンドリベッター HR

          リベッター&ナッター HR30N

          リベッター&ナッター HR30N

            ハンドナッター HND005

            ハンドナッター HND005

              ハンドリベッター HR-11・HR-21

              ハンドリベッター HR-11・HR-21

                ハンドナッター

                ハンドナッター

                  ハンドナッター THN-456

                  ハンドナッター THN-456

                    メーカー ロブテックス マーベル トラスコ中山 ロブテックス SK-11 ロブテックス SK-11 SK-11 トラスコ中山
                    通常価格 3,690円 6,400円 6,400円 7,293円 11,025円 8,727円 5,775円 9,005円 6,100円
                    通常出荷日 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目  
                    商品分類 リベッター リベッター リベッター リベッター リベッター&ナッター ナッター リベッター ナッター ナッター
                    重量(g) 600 520 560 - 720 600 - - 605
                    JANコード 4963202008433 - - - - - - - -
                    トラスココード 342-6441 - - - - - - - -
                    入数 1台 - - - - - - - -

                    ハンドリベッター HR300のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 何mmのリベットに対応していますか?
                    A
                    NSA・NAのφ2.4〜4.8(直径2.4〜4.8mm)、NSφ2.4〜3.2(直径2.4〜3.2mm)のリベットが使用できます。

                    かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました