(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイルドレインパン

オイルドレインパン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,460円
税込単価
10,406円

【特長】・オイル交換用です。・16リットルまで対応しています。・持ち運びしやす...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンジン関連
  • JANコード:
    7314150169979
  • トラスココード:
    498-1251
  • 全高(mm):
    445
  • 全幅(mm):
    450
  • 品名:
    バーコ オイルドレインパン 16リットル
  • 入数:
    1個

型番

BOD1016 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:BOD1016>
・容量(L):16
・全長(mm):570
・全幅(mm):450
・全高(mm):445
・材質:ポリエチレン(PE)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BOD1016

1個

1個

9,460( 10,406円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル交換用です。
・16リットルまで対応しています。
・持ち運びしやすいハンドル付です。
【用途】
・自動車整備に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オイルドレインパンの型番BOD1016のページです。
型番BOD1016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイルドレインパン

オイルドレインパン

    ブレーキブリーダー 47362

    ブレーキブリーダー 47362

      インパクト用インナーソケット 4A-BA

      インパクト用インナーソケット 4A-BA

        インパクト用タイヤソケット

        インパクト用タイヤソケット

          インパクト用インナーソケット 8A-BA

          インパクト用インナーソケット 8A-BA

            ハンディー・バキューム/プレッシャーポンプ

            ハンディー・バキューム/プレッシャーポンプ

              メーカー バーコ シグネット TONE TONE TONE ユーコーコーポレーション
              通常価格 9,460円 22,913円 4,130円 4,640円 4,830円 22,285円
              通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 5日目   5日目   2日目~   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ エンジン関連 ブレーキ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 エンジン関連
              JANコード 7314150169979 - - - - -
              トラスココード 498-1251 - - - - -
              全高(mm) 445 - - - - -
              全幅(mm) 450 - - - - -

              オイルドレインパンのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              オイル交換に
              評価 5.0満足度:5.02020/12/31
              オイルフィルターを置いておける仕切りがあり、注ぐときもその仕切りがあるおかげで一気に傾けてもオイル漏れせず安心。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました