(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスラック(棚板・支柱別売り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:18HS
トラスラック(棚板・支柱別売り)【1~4個入り】 トラスラック(ホカンダナ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,292円
税込単価
16,821円

【特長】・棚板と支柱は使い方に合わせて、それぞれ購入できるのでムダがありません...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型

(i)ご注意

  • 商品画像は組み合わせ例です。商品画像の組み合わせには、棚板3枚(数量:3)と支柱1パック(4本入り、数量:1)が必要です。
  • 棚板(型番:TR-○○)と支柱(型番:○○Hまたは○○HS、各4本1パック)は、使い方に合わせて最適な商品をそれぞれ選んでください。なお、棚板は同一型番を2枚以上使用してください(最小構成は棚板2枚、支柱1パック)。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

トラスラック(保管棚)【1~4個入り】 仕様01

優れた表面処理は衛生的で耐久性も万全

 
トラスラック(保管棚)【1~4個入り】 仕様03

25mm間隔で変更可能
スリープを移動させると棚位置が任意に変動可能

トラスラック(保管棚)【1~4個入り】 仕様04

等分布荷重250kg(1200mm間口まで)
メッシュの棚は中央に補強を入れたトラス構造で強度も充分

 

規格表

トラスラック(保管棚)【1~4個入り】 規格表01
トラスラック(保管棚)【1~4個入り】 規格表02

使用方法・使用事例

使用事例

トラスラック(保管棚)【1~4個入り】 使用例01
商品情報を表示

18HS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
棚寸法(mm)
柱寸法(mm)
詳細タイプ
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18HS

ポール
-
1790
支柱
ステンレス
1パック(4本)

1パック

4個入り

15,292( 16,821円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板と支柱は使い方に合わせて、それぞれ購入できるのでムダがありません。
・棚はメッシュ構造で強度が高く、スリーブを移動させれば棚位置変更が可能です。
・衛生的ニッケルクロムメッキ加工であらゆる物の保管に最適です。
・メッシュの棚は中央に補強を入れたトラス構造で強度も十分!
・耐荷重120kg/棚~250kg/棚(分散荷重)。
・全体荷重は1000kgまで。
・メッシュ構造のため通気性、透過性優れる。
・優れた透過性で、光が下段の棚まで届く。
・優れた表面処理は衛生的で耐久性も万全!
・スリーブを移動させると棚位置が任意に変動可能!
【用途】
・防錆力を強化した屋外での使用に最適なタイプ。
・中軽量ラックに最適。
・衛生管理や静電気対策のできる保管棚として便利。
・優れた通気性で、定温下での商品保管に最適。

(i)ご注意

  • 商品画像は組み合わせ例です。商品画像の組み合わせには、棚板3枚(数量:3)と支柱1パック(4本入り、数量:1)が必要です。
  • 棚板(型番:TR-○○)と支柱(型番:○○Hまたは○○HS、各4本1パック)は、使い方に合わせて最適な商品をそれぞれ選んでください。なお、棚板は同一型番を2枚以上使用してください(最小構成は棚板2枚、支柱1パック)。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トラスラック(棚板・支柱別売り)の型番18HSのページです。
型番18HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスラック(棚板・支柱別売り)

トラスラック(棚板・支柱別売り)

    メタルラック(ポール径25) 660

    メタルラック(ポール径25) 660

      キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

      キャニオン ステンレスシェルフ SUS304

        ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

        ステンレス キャニオンシェルフ(SUS304・メッシュタイプ)

          ステンレスラック(中量タイプ)

          ステンレスラック(中量タイプ)

            ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

            ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)

              セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

              セミボルトレス軽量棚 (100kg・120kgタイプ、高さ1200mm)4段

                スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

                スチールラック メタルミニ(キャスター付) 800

                  スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615

                  スーパーソリッドキャニオンシェルフSSO SSO61615

                    メーカー テイモー アイリスオーヤマ キャニオン キャニオン サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ ケニス
                    通常価格 4,308円 14,658円 59,353円 17,340円 90,208円 46,355円 15,718円 7,954円 203,208円
                    通常出荷日 7日目   1日目   4日目~   4日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目  
                    一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 - - - 250 - 75 -
                    天地棚段数(段) 3 - - - - - - - -
                    連結タイプ 単体型 - - - - - - - -

                    トラスラック(棚板・支柱別売り)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    15H
                    15HS
                    18H
                    TR-1
                    TR-1S
                    TR-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 棚寸法
                    (mm)
                    柱寸法
                    (mm)
                    詳細タイプ 材質 内容量

                    5,984円

                    ( 6,582円 )

                    4個入り

                    1パック あり

                    7日目

                    ポール-1511支柱スチール1パック(4本)

                    13,612円

                    ( 14,973円 )

                    4個入り

                    1パック あり

                    7日目

                    ポール-1511支柱ステンレス1パック(4本)

                    6,998円

                    ( 7,698円 )

                    4個入り

                    1パック あり

                    7日目

                    ポール-1790支柱スチール1パック(4本)

                    4,308円

                    ( 4,739円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    棚板450×900-棚板スチール1枚

                    12,074円

                    ( 13,281円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    棚板450×900-棚板ステンレス1枚

                    5,438円

                    ( 5,982円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    棚板450×1200-棚板スチール1枚

                    メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました