(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合平栓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:001750-1520A
共通摺合平栓【10個入り】 キョウツウスリアワセヘイセン

通常単価(税別)
11,600円
税込単価
12,760円

●共通摺り合わせTSのメス形用の栓です。●透明な硼珪酸ガラス製です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • 色:
    その他
  • 色詳細:
    透明
  • ガラス種類:
    H
  • 内容量:
    1箱(10個 )

型番

001750-1520A 解除

Loading...

 
カタログを表示

001750-1520A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
摺合
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

001750-1520A

33.5
4589988583522
15/20
1箱(10個 )

1パック

10個入り

11,600( 12,760円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●共通摺り合わせTSのメス形用の栓です。
●透明な硼珪酸ガラス製です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合平栓の型番001750-1520Aのページです。
型番001750-1520Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合平栓

共通摺合平栓

    共通摺合平栓 茶褐色

    共通摺合平栓 茶褐色

      SPC平栓

      SPC平栓

        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学
        通常価格 11,600円 17,900円 26,052円
        通常出荷日 1日目~   26日目~   1日目~  
        商品タイプ
        材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス
        その他 その他 その他
        色詳細 透明 透明 透明
        ガラス種類 H H H

        この商品のバリエーション

        型番
        001750-1525A
        001750-1938A
        001750-2440A
        001750-2942A
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        高さ
        (mm)
        JANコード 摺合 内容量

        11,600円

        ( 12,760円 )

        10個入り

        1パック -

        1日目

        39.5458998858354615/25-

        12,600円

        ( 13,860円 )

        10個入り

        1パック -

        1日目

        55458998858356019/38-

        14,700円

        ( 16,170円 )

        10個入り

        1パック -

        1日目

        61458998858358424/40-

        15,800円

        ( 17,380円 )

        10個入り

        1パック -

        1日目

        64458998858360729/42-

        平栓カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました