(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試薬びん 広口 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017070-30A
試薬びん 広口 白【1~10個入り】 シヤクビン ヒロクチ シロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,865円 ~ 49,469円
税込価格
22,952円 ~ 54,416円

広口の試薬びん【特長】・白色タイプ・素材はほうけい酸ガラス-2

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試薬瓶
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    F

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

017070-30A 解除

Loading...

試薬びん 広口 白の仕様

試薬びん 広口 白の外観

試薬びん 広口 白の外観

品目コード規格高さ×底外径mm
017070-30A白、30mLTS24/1763×37
017070-60A白、60mLTS24/1778×45
017070-120A白、120mLTS34/20100×54
017070-250A白、250mLTS45/26126×66
017070-500A白、500mLTS50/30164×82
017070-1000A白、1LTS60/35200×100
017050-2000白、2L75/45260×127
017050-3000白、3L75/45290×145
017050-5000白、5L95/60340×170
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
外径×高さ(mm)
栓(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017070-30A

30
4589988598045
37×63
24/17
1箱(10本)

1パック

10個入り

28,158( 30,974円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

広口の試薬びん
【特長】
・白色タイプ
・素材はほうけい酸ガラス-2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試薬びん 広口 白

試薬びん 広口 白

    試薬びん 細口 白

    試薬びん 細口 白

      試薬びん 広口 017050シリーズ

      試薬びん 広口 017050シリーズ

        メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン
        通常価格 20,865円 13,753円 19,494円
        通常出荷日 1日目~   7日目~   1日目  
        商品タイプ 試薬瓶 試薬瓶 試薬瓶
        材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス -
        ガラス種類 F F -

        試薬びん 広口 白のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました