(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試薬びん DURAN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017010-50001
試薬びん DURAN【1~10個入り】 シヤクビン DURAN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,352円
税込単価
33,387円

細口の試薬びん。【特長】・白色タイプ。・素材はほうけい酸ガラス-1。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試薬瓶
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    D

型番

017010-50001 解除

Loading...

試薬びん 細口 白の仕様

試薬びん 細口 白の外観

試薬びん 細口 白の外観

品目コード容量高さ mm外径 mm
017030-501A50mL14/158042
017030-1001A10014/159652
017030-2501A25019/2613370
017030-5001A50024/2916486
017030-10001A 1L29/32200107
017010-50001545/40324182
017010-1000011060/46398227
017010-2000012060/46492288
  • ※ 高さには栓を含みません。
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コードの末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

017010-50001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
外径×高さ(mm)
栓(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

017010-50001

5000
4589988597260
182×324
45/40
1本

1個

30,352( 33,387円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細口の試薬びん。
【特長】
・白色タイプ。
・素材はほうけい酸ガラス-1。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

試薬びん DURANの型番017010-50001のページです。
型番017010-50001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試薬びん DURAN

試薬びん DURAN

    ねじ口びん 広口 白キャップ付

    ねじ口びん 広口 白キャップ付

      ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

      ねじ口びん(メジュームびん) びんのみ

        ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

        ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付

          ねじ口びん 広口 青キャップ付

          ねじ口びん 広口 青キャップ付

            ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

            ねじ口びん(メジュームびん) 透明キャップ付

              SPC三口ケルダールフラスコ

              SPC三口ケルダールフラスコ

                試薬びん 細口 白

                試薬びん 細口 白

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                  通常価格 30,352円 14,850円 1,107円 1,596円 5,781円 1,838円 15,906円 13,753円
                  通常出荷日 7日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   7日目   7日目~  
                  商品タイプ 試薬瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 その他ガラス製容器 試薬瓶
                  材質 ほうけい酸ガラス - - - - - ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス
                  ガラス種類 D - - - - - H F

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  017010-100001
                  017010-200001
                  017030-10001A
                  017030-1001A
                  017030-2501A
                  017030-5001A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (mL)
                  JANコード 外径×高さ
                  (mm)

                  (mm)
                  内容量

                  55,087円

                  ( 60,596円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  100004589988597208227×39860/461本

                  101,054円

                  ( 111,159円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  200004589988597222288×49260/461本

                  67,618円

                  ( 74,380円 )

                  10個入り

                  1パック -

                  7日目

                  10004589988597352107×20029/321箱(10本)

                  39,916円

                  ( 43,908円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  100458998859739052×9614/151箱(10本)

                  44,165円

                  ( 48,582円 )

                  10個入り

                  1パック あり

                  7日目

                  250458998859743770×13319/261箱(10本)

                  57,996円

                  ( 63,796円 )

                  10個入り

                  1パック -

                  7日目

                  500458998859747586×16424/291箱(10本)

                  試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました