(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

試薬びん 細口 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:017010-3000
試薬びん 細口 白【1~10個入り】 シヤクビン ホソクチ シロ

通常価格(税別)
13,753円 ~ 69,425円
税込価格
15,128円 ~ 76,368円

細口の試薬びん【特長】・白色タイプ・素材はほうけい酸ガラス-2

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    試薬瓶
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    F

型番

017010-3000 解除

Loading...

試薬びん 細口 白の仕様

試薬びん 細口 白の外観

試薬びん 細口 白の外観

品目コード規格高さ×底外径mm
017030-60A白、60mL14/2083×45
017030-120A白、120mL19/22100×54
017030-500A白、500mL24/30164×82
017030-1000A白、1L29/35200×100
017010-2000白、2L44/54255×125
017010-3000白、3L44/54290×145
017010-5000白、5L45/68340×170
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
外径×高さ(mm)
栓(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

017010-3000

3000
4589988597246
145×290
44/54
1本

1個

23,580( 25,938円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

細口の試薬びん
【特長】
・白色タイプ
・素材はほうけい酸ガラス-2

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

試薬びん 細口 白

試薬びん 細口 白

    試薬びん 広口 白

    試薬びん 広口 白

      ねじ口びん 広口 青キャップ付

      ねじ口びん 広口 青キャップ付

        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学
        通常価格 13,753円 20,865円 5,781円
        通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目~  
        商品タイプ 試薬瓶 試薬瓶 ねじ口瓶
        材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス -
        ガラス種類 F F -

        試薬びん 細口 白のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました