(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

均量フランびん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:080530-1052A
均量フランびん【5個入り】 キンリョウフランビン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,648円 18,374円
税込単価
21,613円 20,211円

環境測定機器の均量フランびん【特長】・均量フランびんは±1%の精度で正確なサン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ふ卵瓶
  • 口内径(mm):
    19.4
  • 品名:
    均量フランびん
  • 内容量:
    1本

型番

080530-1052A 解除

Loading...

製品仕様

商品の外観

商品の外観

型番品目コード品名容量 mL規格口内径 mm容量の範囲 mL
(9)080530-1052A均量フランびん
(5コ入)
102カラーなし溝なし19.4101.1~103.0
(13)080530-1092A102ゴムカラー付溝なし19.4101.1~103.0
  • ※ 記載の寸法には±の公差がありますので、目安としてご利用ください。
  • ※ 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
商品情報を表示

080530-1052A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
詳細タイプ
品番
容量の範囲(mL)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

080530-1052A

102
4589988652402
カラーなし
No.9
101.1~103.0
1本

1パック

5個入り

19,648円

18,374

( 20,211円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

環境測定機器の均量フランびん
【特長】
・均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングが可能
・容量は100、102mlの2種類
・溝なしフランびんは、DOメーター電極専用
・溝付きは栓と本体に溝入り(栓を取りはずす時、この両方の溝を合わせると通気状態になりますので栓がはずしやすくなります)
【用途】
・工場排水などのBOD測定に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

均量フランびんの型番080530-1052Aのページです。
型番080530-1052Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

均量フランびん

均量フランびん

    Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL

    Fine透明共通ガス洗浄瓶のみ250mL

      低アルカリ瓶 NV-2~30

      低アルカリ瓶 NV-2~30

        共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

        共通標準試薬保存容器 透明 20~100mL(0284-05-28)

          メーカー 柴田科学 東京硝子器械 日電理化硝子 東京硝子器械
          通常価格 19,648円 12,433円 7,897円 12,714円
          通常出荷日 7日目~   2日目   6日目   3日目  
          商品タイプ ふ卵瓶 その他ガラス製容器 バイアル瓶 試薬瓶
          口内径(mm) 19.4 - - -
          品名 均量フランびん - - -
          内容量 1本 - - -

          均量フランびんのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          080530-1092A
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (mL)
          JANコード 詳細タイプ 品番 容量の範囲
          (mL)
          内容量

          21,708円

          ( 23,879円 )

          5個入り

          1パック -

          8日目

          1024589988652488ゴムカラー付溝なしNo.13101.1~103.0-

          試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました