(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)【10個入り】

通常単価(税別)
15,400円
税込単価
16,940円

ガラス平栓付の丸底形遠心沈殿管。【特長】・素材グレード:ほうけい酸ガラス-2。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他ガラス製容器
  • 容量(mL):
    10
  • 目盛表示(mL):
    0.1
  • JANコード:
    4589988590100
  • 外径×高さ(mm):
    16.5×118
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    H
  • 栓(mm):
    13
  • 内容量:
    1箱(10本)

型番

010280-15107A 解除

Loading...

共通すり合わせ共栓遠心沈殿管 丸底形 ガラス平栓付の仕様

010280-15107Aの外観

010280-15107Aの外観

  • 容量:10ml
  • 外径:16.5mm
  • 高さ(栓含):118mm
  • 種類:目盛付(一目盛0.1ml)
  • 栓(共通すり合わせ):13
  • ※ 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
  • ※ 1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

010280-15107A

1箱(10本)

1パック

10個入り

15,400( 16,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス平栓付の丸底形遠心沈殿管。
【特長】
・素材グレード:ほうけい酸ガラス-2。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)の型番010280-15107Aのページです。
型番010280-15107Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)

共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)

    共通摺合丸底フラスコ

    共通摺合丸底フラスコ

      SPC丸底フラスコ 長首形

      SPC丸底フラスコ 長首形

        遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし

        遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし

          共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)

          共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)

            SPC三口丸底フラスコ

            SPC三口丸底フラスコ

              共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

              共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

                共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)

                共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)

                  SPC二口丸底フラスコ

                  SPC二口丸底フラスコ

                    メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                    通常価格 15,400円 6,900円 8,500円 15,800円 5,700円 18,200円 11,800円 3,700円 15,438円
                    通常出荷日 1日目   7日目~   1日目   8日目   8日目~   1日目~   1日目~   1日目~   8日目~  
                    商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 ねじ口瓶 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器
                    容量(mL) 10 - - 50 - - - 10 -
                    目盛表示(mL) 0.1 - - - - - - 0.1 -
                    JANコード 4589988590100 - - 4589988590162 - - - - -
                    外径×高さ(mm) 16.5×118 - - 35×106 - - - - -

                    共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ろ過瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました