(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:010280-13107A
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)【1~10個入り】 キョウセンエンシンチンデンカン エンスイガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,300円
税込単価
19,030円

ガラス平栓付・円錐形の遠心沈殿管。【特長】・型番010280-13107Aはほ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他ガラス製容器
  • 容量(mL):
    10
  • 目盛表示(mL):
    0.1
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    H

型番

010280-13107A 解除

Loading...

共通すり合わせ共栓遠心沈殿管 円錐形 ガラス平栓付の仕様

010280-13107Aの外観

010280-13107Aの外観

  • 容量:10ml
  • 外径:16.5mm
  • 高さ(栓含):117.5mm
  • 種類:目盛付
  • 栓(共通すり合わせ):13
  • ※ 品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。入数にご注意ください。
  • ※ 1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。
  • ※ 高さには栓を含みません。
  • ※ 一目盛0.1ml(但し1~10ml)。
010280-14107の外観

010280-14107の外観

  • 容量:10ml
  • 外径:16mm
  • 高さ(栓含):110mm
  • 種類:目盛付(一目盛0.1ml)
  • 栓(共通すり合わせ):12/10
  • ※ 1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。
  • ※ 一目盛0.1ml(但し5~10mlは一目盛0.2ml) 。
商品情報を表示

010280-13107A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
外径×高さ(mm)
栓(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

010280-13107A

4589988590049
16.5×117.5
13
1箱(10本)

1パック

10個入り

17,300( 19,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス平栓付・円錐形の遠心沈殿管。
【特長】
・型番010280-13107Aはほうけい酸ガラス2級。
・型番010280-14107はほうけい酸ガラス1級。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)の型番010280-13107Aのページです。
型番010280-13107Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)

共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)

    共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)

    共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)

      共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)

      共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)

        バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本

        バイアル瓶No.01 2ml 透明 100本

          SPC丸底フラスコ 長首形

          SPC丸底フラスコ 長首形

            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学
            通常価格 3,700円 5,700円 15,400円 8,232円 8,500円
            通常出荷日 1日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目  
            商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 バイアル瓶 その他ガラス製容器
            容量(mL) 10 - 10 2 -
            目盛表示(mL) 0.1 - 0.1 - -
            材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス
            ガラス種類 H H H - H

            共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付(目盛付)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            010280-14107
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 外径×高さ
            (mm)

            (mm)
            内容量

            3,700円

            ( 4,070円 )
            1個 あり

            8日目

            458998859007016×11012/101本

            ろ過瓶カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました