(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014650-1
共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付) キョウツウスリアワセガスセンジョウビン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,500円
税込単価
20,350円

共通すり合わせのガス洗浄びん。【特長】・ろ過板付。・素材はほうけい酸ガラス-1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他ガラス製容器
  • 容量(mL):
    250
  • ジョイント部:
    34/32
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    H
  • ろ過板直径(mm):
    20
  • 内容量:
    1本

型番

014650-1 解除

Loading...

共通すり合わせガス洗浄びん ろ過板付の仕様

商品の外観

商品の外観

品目コード呼称記号規格ろ過板直径mm容量mL
014650-184GP25034/32セット20250
014650-284GP16034/32セット20250
014650-384GP10034/32セット20250

※接続管外径は8mmです。

商品情報を表示

014650-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ゴム接続部の外径(mm)
JANコード
詳細タイプ
フィルター(μm)
接続管外径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014650-1

-
4589988595068
84GP250
160~250
8
1本

1個

18,500( 20,350円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

共通すり合わせのガス洗浄びん。
【特長】
・ろ過板付。
・素材はほうけい酸ガラス-1。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付)の型番014650-1のページです。
型番014650-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付)

共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付)

    ラボランサンプル管瓶

    ラボランサンプル管瓶

      共通摺合丸底フラスコ

      共通摺合丸底フラスコ

        共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

        共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

          共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)

          共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)

            試薬びん 細口 白

            試薬びん 細口 白

              試薬びん DURAN

              試薬びん DURAN

                試薬びん 広口 茶褐色

                試薬びん 広口 茶褐色

                  試薬びん DURAN

                  試薬びん DURAN

                    共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式

                    共通摺合ガス洗浄びん ウォルター式

                      メーカー 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学
                      通常価格 18,500円 4,800円 6,900円 11,800円 18,500円 13,753円 30,352円 24,606円 10,400円 16,300円
                      通常出荷日 12日目~   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目~   12日目   7日目~   7日目~   7日目~   7日目~   65日目  
                      商品タイプ その他ガラス製容器 サンプル管瓶 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 バイアル瓶 試薬瓶 試薬瓶 試薬瓶 試薬瓶 その他ガラス製容器
                      容量(mL) 250 - - - 250 - - - - -
                      ジョイント部 34/32 - - - 34/32 - - - - -
                      材質 ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス
                      ガラス種類 H - H H H F D F - H

                      共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      014650-3
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      ゴム接続部の外径
                      (mm)
                      JANコード 詳細タイプ フィルター
                      (μm)
                      接続管外径
                      (mm)
                      内容量

                      18,500円

                      ( 20,350円 )
                      1個 あり

                      26日目

                      8458998859510584GP10040~100--

                      試験瓶・共栓瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました