(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし【5個入り】

通常価格(税別)
15,800円
税込価格
17,380円

ねじ口・丸底形の遠心沈殿管。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。※1,000...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • 容量(mL):
    50
  • ネジ口規格:
    GL-32
  • JANコード:
    4589988590162
  • 外径×高さ(mm):
    35×106
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    H
  • 内容量:
    1箱(5本)

型番

010280-504A 解除

Loading...

遠心沈殿管 ねじ口 丸底形の仕様

商品の外観

商品の外観

  • 容量:50ml
  • 外径:35mm
  • 高さ:106mm
  • 種類:目盛なし
  • ねじ規格:GL-32
  • キャップ:フェノール樹脂
  • ※ 高さには栓を含みません。
  • ※ 1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

010280-504A

1箱(5本)

1パック

5個入り

15,800( 17,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ口・丸底形の遠心沈殿管。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
※1,000×g以下でご使用ください。ただし傷があれば使用できません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし

遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし

    遠心沈殿管 丸底形 ねじ口(目盛付)

    遠心沈殿管 丸底形 ねじ口(目盛付)

      遠心沈殿管 円錐形(目盛付)

      遠心沈殿管 円錐形(目盛付)

        共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)

        共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛付)

          共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)

          共通摺合共栓遠心沈殿管 丸底形 平栓付(目盛なし)

            共通摺合丸底フラスコ

            共通摺合丸底フラスコ

              丸形水槽 ガラス製 口摺り

              丸形水槽 ガラス製 口摺り

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商
                通常価格 15,800円 20,598円 12,000円 15,400円 5,700円 6,900円 26,320円
                通常出荷日 8日目   1日目   10日目   1日目   8日目~   7日目~   3日目  
                商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器
                容量(mL) 50 50 10 10 - - -
                ネジ口規格 GL-32 GL-32 - - - - -
                JANコード 4589988590162 4589988590186 4589988589982 4589988590100 - - -
                外径×高さ(mm) 35×106 35×106 16×105 16.5×118 - - -

                遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なしのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ろ過瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました