(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

よう素フラスコ(栓付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:010640-250
よう素フラスコ(栓付) ヨウソフラスコ(センツキ)

通常単価(税別)
18,615円
税込単価
20,477円

ガラス製容器の栓付よう素フラスコ。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。【用途...

詳細情報を確認する

型番

010640-250 解除

Loading...

よう素フラスコ 栓付の仕様

よう素フラスコ 栓付の外観

よう素フラスコ 栓付の外観

品目コード容量mL最大外径mm高さmm全高mm
010640-10010024/2563128153
010640-25025024/2586163185
010640-50050029/26108198235

※高さは栓を含みません。全高には栓を含みます。

商品情報を表示

010640-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
全高(mm)
JANコード
外径×高さ(mm)
栓(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

010640-250

250
185
4589988592098
86×163
24/25
1本

1個

18,615( 20,477円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス製容器の栓付よう素フラスコ。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
【用途】
・酸化還元反応を利用したよう素滴定の前処理。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

よう素フラスコ(栓付)の型番010640-250のページです。
型番010640-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

よう素フラスコ(栓付)

よう素フラスコ(栓付)

    共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

    共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

      共通摺合丸底フラスコ

      共通摺合丸底フラスコ

        ラボランサンプル管瓶

        ラボランサンプル管瓶

          遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし

          遠心沈殿管 丸底形 ねじ口 目盛なし

            共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)

            共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)

              ガラスカップ GCシリーズ

              ガラスカップ GCシリーズ

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 柴田科学 柴田科学 アズワン
                通常価格 17,492円 11,800円 6,900円 4,800円 15,800円 18,500円 11,706円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   7日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   12日目   1日目~  
                商品タイプ その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 その他ガラス製容器 サンプル管瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 その他ガラス製容器
                材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス -
                ガラス種類 H H H - H H -
                内容量 1本 1本 1本 - 1箱(5本) 1セット(ガラス管本体 1本×250ml、中管1本×250ml用) -

                よう素フラスコ(栓付)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                010640-100
                010640-500
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                容量
                (mL)
                全高
                (mm)
                JANコード 外径×高さ
                (mm)

                (mm)
                内容量

                17,492円

                ( 19,241円 )
                1個 -

                7日目

                100153458998859208163×12824/25-

                19,008円

                ( 20,909円 )
                1個 -

                8日目

                5002354589988592104108×19829/26-

                ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました