(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バブコック乳脂計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バブコック乳脂計

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,200円
税込単価
17,820円

クリーム用と全乳用のバブコック乳脂計。【特長】・クリーム用はほうけい酸ガラス-...

詳細情報を確認する

型番

023440-2 解除

Loading...

乳脂計 バブコック クリーム用の仕様

商品の外観

商品の外観

  • 品目コード:023440-2
  • 胴部(A)の体積:45~50ml
  • 目盛部(B)の体積:5ml
  • 一目盛:0.05ml
  • 高さ:165mm
  • 摘要:100本目盛

※ 目盛には10目盛ごと%に相当する数字(0~50)が付いています。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
目盛表示(mL)
JANコード
摘要
詳細タイプ
ガラス種類
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

023440-2

55
0.05
4589988608980
100本目盛
クリーム用
F
1本

1個

16,200( 17,820円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーム用と全乳用のバブコック乳脂計。
【特長】
・クリーム用はほうけい酸ガラス-2。
・全乳用はほうけい酸ガラス-1。
【用途】
・乳製品の脂肪含有率測定に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バブコック乳脂計の型番023440-2のページです。
型番023440-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バブコック乳脂計

バブコック乳脂計

    マイクロVバイアル瓶 5.0mL 12入

    マイクロVバイアル瓶 5.0mL 12入

      マイクロVバイアル瓶

      マイクロVバイアル瓶

        マイクロVバイアル 穴あき

        マイクロVバイアル 穴あき

          試薬びん 017010シリーズ

          試薬びん 017010シリーズ

            メーカー 柴田科学 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 16,200円 42,280円 31,260円 28,622円 21,587円
            通常出荷日 10日目   6日目   6日目   6日目   8日目  
            商品タイプ その他ガラス製容器 バイアル瓶 バイアル瓶 バイアル瓶 試薬瓶
            高さ(mm) 165 - - - -
            材質 ほうけい酸ガラス - - - -
            内容量 1本 - - - -

            バブコック乳脂計のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました