(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口洗浄びん ムエンケ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014670-500
ねじ口洗浄びん ムエンケ式 ネジクチセンジョウビン ムエンケシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

ムエンケ式のねじ口洗浄びん【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • ゴム接続部の外径(mm):
    8
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1本

型番

014670-500 解除

Loading...

ねじ口洗浄びん ムエンケ式の仕様

商品の外観

商品の外観

品目コード容量規格ねじ規格ゴム止外径 mma mm
014670-500500mLセットGL-458(229)
014670-10001LセットGL-458(274)
商品情報を表示

014670-500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014670-500

500
4589988595280
229
1本

1個

16,800( 18,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ムエンケ式のねじ口洗浄びん
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口洗浄びん ムエンケ式の型番014670-500のページです。
型番014670-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口洗浄びん ムエンケ式

ねじ口洗浄びん ムエンケ式

    ねじ口洗浄びん(フィルター付)

    ねじ口洗浄びん(フィルター付)

      ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

      ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

        ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

        ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

            ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

            ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

              ねじ口瓶角型(白)

              ねじ口瓶角型(白)

                濾過瓶 2000/3000ml

                濾過瓶 2000/3000ml

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 三商
                  通常価格 16,800円 17,100円 12,100円 13,200円 12,100円 16,800円 2,300円 23,800円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   8日目~   1日目~   1日目   2日目~  
                  商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 その他ガラス製容器
                  ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 - -
                  ゴム接続部の外径(mm) 8 8 8 8 8 8 - -
                  材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - -
                  ガラス種類 D D D D H D - -

                  ねじ口洗浄びん ムエンケ式のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  014670-1000
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (mL)
                  JANコード 長さ
                  (mm)
                  内容量

                  17,800円

                  ( 19,580円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10004589988595266274-

                  スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました