(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口洗浄びん(フィルター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014660-500
ねじ口洗浄びん(フィルター付) ネジクチセンジョウビン(フィルターツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,100円
税込単価
18,810円

フィルター付のねじ口洗浄びん。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • ゴム接続部の外径(mm):
    8
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • フィルター(μm):
    100~160
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1本

型番

014660-500 解除

Loading...

ねじ口洗浄びん フィルター付の仕様

商品の外観

商品の外観

品目コード容量規格ねじ規格ゴム止外径 mmポアサイズμma mm
014660-500500mLセットGL-458100~160(229)
014660-10001LセットGL-458100~160(274)
商品情報を表示

014660-500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014660-500

500
4589988595242
229
1本

1個

17,100( 18,810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルター付のねじ口洗浄びん。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口洗浄びん(フィルター付)の型番014660-500のページです。
型番014660-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口洗浄びん(フィルター付)

ねじ口洗浄びん(フィルター付)

    ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

    ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

      ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

      ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

        ねじ口洗浄びん ムエンケ式

        ねじ口洗浄びん ムエンケ式

          ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

            ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

            ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

              ねじ口瓶角型(白)

              ねじ口瓶角型(白)

                滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                滅菌採水瓶 (本体:HDPE)

                  ねじ口瓶 白 S/SV

                  ねじ口瓶 白 S/SV

                    濾過瓶 2000/3000ml

                    濾過瓶 2000/3000ml

                      メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン アズワン 日電理化硝子 三商
                      通常価格 17,100円 13,200円 12,100円 16,800円 12,100円 16,800円 2,300円 18,913円 11,580円 23,800円
                      通常出荷日 1日目   8日目   1日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   2日目~  
                      商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 - ねじ口瓶 その他ガラス製容器
                      ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 - - - -
                      ゴム接続部の外径(mm) 8 8 8 8 8 8 - - - -
                      材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - - - -
                      フィルター(μm) 100~160 100~160 - - 100~160 100~160 - - - -

                      ねじ口洗浄びん(フィルター付)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      014660-1000
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      容量
                      (mL)
                      JANコード 長さ
                      (mm)
                      内容量

                      18,600円

                      ( 20,460円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10004589988595228274-

                      スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました