(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014680-5001
ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付) ネジクチセンジョウビン ナカカン(エントウフィルター)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,100円
税込単価
13,310円

円筒フィルター付ねじ口洗浄びんの中管。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • ゴム接続部の外径(mm):
    8
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • フィルター(μm):
    100~160
  • ガラス種類:
    H
  • 内容量:
    1本

型番

014680-5001 解除

Loading...

ねじ口洗浄びん 円筒フィルター付 中管の仕様

ねじ口洗浄びん 円筒フィルター付 中管の外観

ねじ口洗浄びん 円筒フィルター付 中管の外観

品目コード容量規格ねじ規格ゴム止外径 mmポアサイズμma mm
014680-5001500mL用中管のみ-8100~160(229)
014680-100011L用中管のみ-8100~160(274)

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

商品情報を表示

014680-5001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014680-5001

500
4589988595334
229
1本

1個

12,100( 13,310円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

円筒フィルター付ねじ口洗浄びんの中管。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
・耐熱性・化学的特性に優れている。
【用途】
・ねじ口洗浄びんのスペアパーツ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)の型番014680-5001のページです。
型番014680-5001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

    ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

    ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

      ねじ口洗浄びん ムエンケ式

      ねじ口洗浄びん ムエンケ式

        ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

        ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

          ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

            ねじ口洗浄びん(フィルター付)

            ねじ口洗浄びん(フィルター付)

              三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

              三商 濾過瓶 1000ml ネジ式ノズルタイプ

                NEGシリンジバイアル SY-06 96入

                NEGシリンジバイアル SY-06 96入

                  メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 三商 三商
                  通常価格 12,100円 16,800円 16,800円 13,200円 12,100円 17,100円 26,503円 19,776円
                  通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                  商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 その他ガラス製容器 バイアル瓶
                  ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 - -
                  ゴム接続部の外径(mm) 8 8 8 8 8 8 - -
                  材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - -
                  フィルター(μm) 100~160 100~160 - 100~160 - 100~160 - -

                  ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  014680-10001
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (mL)
                  JANコード 長さ
                  (mm)
                  内容量

                  13,200円

                  ( 14,520円 )
                  1個 あり

                  45日目

                  10004589988595310274-

                  スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました