(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,100円 ~ 12,700円
税込価格
13,310円 ~ 13,970円

ムエンケ式ねじ口洗浄びんの中管。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。・耐熱性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • ゴム接続部の外径(mm):
    8
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

ねじ口洗浄びん ムエンケ式 中管の仕様

ねじ口洗浄びん ムエンケ式 中管の外観

ねじ口洗浄びん ムエンケ式 中管の外観

品目コード容量規格ねじ規格ゴム止外径 mma mm
014670-5001500ml用中管のみ-8(229)
014670-100011l用中管のみ-8(274)

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000
4589988595273
274
1本

1個

12,700( 13,970円 )

1日目

500
4589988595297
229
1本

1個

12,100( 13,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ムエンケ式ねじ口洗浄びんの中管。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
・耐熱性・化学的特性に優れている。
【用途】
・気体中の不純物除去に便利。
・ねじ口ガス洗浄びんのスペアパーツ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

    ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

    ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

      ねじ口洗浄びん ムエンケ式

      ねじ口洗浄びん ムエンケ式

        ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

        ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

            ねじ口洗浄びん(フィルター付)

            ねじ口洗浄びん(フィルター付)

              共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付)

              共通摺合ガス洗浄びん(ろ過板付)

                メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学
                通常価格 12,100円 13,200円 16,800円 12,100円 16,800円 17,100円 18,500円
                通常出荷日 1日目   8日目   1日目   8日目~   1日目~   1日目   12日目~  
                商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 その他ガラス製容器
                ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 -
                ゴム接続部の外径(mm) 8 8 8 8 8 8 -
                材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス
                ガラス種類 D D D H D D H

                ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました