(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:014660-10001
ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付) ネジクチセンジョウビン ナカカン(フィルターツキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,600円
税込単価
14,960円

フィルター付ねじ口洗浄びんの中管。【特長】・素材はほうけい酸ガラス-1。・耐熱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ口瓶
  • ネジ口規格:
    GL-45
  • ゴム接続部の外径(mm):
    8
  • 材質:
    ほうけい酸ガラス
  • フィルター(μm):
    100~160
  • ガラス種類:
    D
  • 内容量:
    1本

型番

014660-10001 解除

Loading...

ねじ口洗浄びん フィルター付 中管の仕様

ねじ口洗浄びん フィルター付 中管の外観

ねじ口洗浄びん フィルター付 中管の外観

品目コード容量規格ねじ規格ゴム止外径mmポアサイズμma mm
014660-5001500mL用中管のみ-8100~160(229)
014660-100011L用中管のみ-8100~160(274)

※記載の寸法には±の公差があり、また( )は参考寸法ですので、目安としてご利用ください。

商品情報を表示

014660-10001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(mL)
JANコード
長さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

014660-10001

1000
4589988595235
274
1本

1個

13,600( 14,960円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルター付ねじ口洗浄びんの中管。
【特長】
・素材はほうけい酸ガラス-1。
・耐熱性・化学的特性に優れている。
【用途】
・気体中の不純物除去に便利。
・ねじ口ガス洗浄びんのスペアパーツとして最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)の型番014660-10001のページです。
型番014660-10001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)

    ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

    ねじ口洗浄びん 中管 ムエンケ式

      ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

      ねじ口洗浄びん 中管(円筒フィルター付)

        ねじ口洗浄びん(フィルター付)

        ねじ口洗浄びん(フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

          ねじ口洗浄びん 円筒(フィルター付)

            共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)

            共通摺合ガス洗浄びん(円筒フィルター付)

              遠心沈殿管 丸底形 ねじ口(目盛付)

              遠心沈殿管 丸底形 ねじ口(目盛付)

                ねじ口洗浄びん ムエンケ式

                ねじ口洗浄びん ムエンケ式

                  ラボランスクリュー管瓶

                  ラボランスクリュー管瓶

                    ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

                    ねじ口瓶広口GLS-80 茶 青キャップ付

                      フロー瓶

                      フロー瓶

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 アズワン 三商 アズワン
                        通常価格 13,200円 12,100円 12,100円 17,100円 16,800円 18,500円 20,598円 16,800円 5,800円 8,199円 18,051円
                        通常出荷日 8日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~   12日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   10日目~  
                        商品タイプ ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 バイアル瓶 ねじ口瓶 ねじ口瓶 スクリュー管瓶 ねじ口瓶 その他ガラス製容器
                        ネジ口規格 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 GL-45 - GL-32 GL-45 - - -
                        ゴム接続部の外径(mm) 8 8 8 8 8 - - 8 - - -
                        材質 ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス - - -
                        フィルター(μm) 100~160 - 100~160 100~160 100~160 160~250 - - - - -

                        ねじ口洗浄びん 中管(フィルター付)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        014660-5001
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        容量
                        (mL)
                        JANコード 長さ
                        (mm)
                        内容量

                        13,200円

                        ( 14,520円 )
                        1個 あり

                        8日目

                        5004589988595259229-

                        スクリュー管瓶カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました